Changer de langue :

Par rapport aux solutions métalliques, les paliers appliques igubal en plastique haute performance offrent des avantages clairs. Alors que les paliers appliques métalliques doivent être régulièrement lubrifiés pour réduire le frottement entre les pièces mobiles et évacuer la chaleur, nos unités de palier à bride durables permettent un fonctionnement à sec sans entretien grâce à des inserts de palier compensant les défauts d'alignement et des calottes sphériques avec lubrifiants solides intégrés. Mais nos paliers appliques en plastique ne permettent pas seulement d'économiser de l'argent et du temps grâce à l'absence de lubrification et d'entretien, ils sont également jusqu'à 40 % moins chers à l'achat que leurs homologues métalliques et jusqu'à 80 % plus légers, ce qui a une influence positive sur le poids total de l'application. Nous proposons des paliers appliques divisés qui permettent un remplacement rapide des paliers aux endroits difficiles d'accès, ce qui fait gagner un temps précieux. Que ce soit dans les installations de convoyage de l'industrie de l'emballage, les machines agricoles dans le domaine de la technique agricole ou à des températures allant jusqu'à 200 °C, nos paliers applique en plastique sont utilisables dans de nombreuses applications.
Sans lubrification et sans entretien

Jusqu'à 40 % moins cher que les solutions en acier inoxydable
Jusqu'à 80 % plus léger que les solutions en acier inoxydable
Résistant à la corrosion
Variantes pour températures jusqu'à +200 °C
Amortissement des vibrations
Résistance à la poussière et à la saleté
Gain de temps grâce aux solutions partagées

Nos paliers appliques séparables révolutionnent le logement d'arbre dans les environnements de production exigus. Économisez jusqu'à 80 % en temps lors du remplacement des paliers et profitez d'une absence totale d'entretien grâce à l'absence de lubrification.

Découvrez dans notre livre blanc comment une technique de paliers avancée améliore les performances de vos machines et prévient efficacement les pannes.
Avec nos butées igubal, nous proposons des alternatives en plastique performantes aux butées classiques et une grande variété de formes de construction. Grâce aux techniques de fabrication les plus modernes, telles que l'impression 3D et l 'usinage CNC précis, et à plus de 800 machines de moulage par injection, nous réalisons des solutions individuelles - des petites séries aux grands projets.
Profitez de notre équipe de conception expérimentée, qui développe et optimise des pièces spéciales spécifiques aux clients - de l'idée à la production en série. Nos prototypes sont soumis aux procédures de contrôle les plus modernes afin de garantir la perfection technique et économique.
Qu'il s'agisse d'une pièce standard ou spéciale, chaque produit est testé en conditions réelles dans l'un de nos laboratoires largement éprouvés, afin de garantir une fiabilité et une qualité maximales. Nous fournissons des solutions innovantes qui répondent exactement à vos exigences.

Les paliers appliques igubal offrent une solution moderne aux problèmes de paliers les plus divers et trouvent leur place dans les machines et installations exigeantes du monde entier. Grâce à leur absence d'entretien, leur résistance à la corrosion et à la saleté , ils se sont établis comme une alternative fiable aux solutions de paliers métalliques et ont prouvé leurs performances dans de nombreuses applications pratiques. Nous présentons ici quelques cas d'application réels qui montrent comment les paliers appliques igubal convainquent dans les industries les plus diverses.
Les paliers appliques guident, soutiennent et permettent le mouvement de rotation d'un arbre dans une multitude d'applications et supportent simultanément des charges axiales et radiales. Grâce à des inserts de roulements sphériques auto-alignés, il est possible de réaliser différents degrés d'angle, offrant ainsi la flexibilité de compenser les défauts d'alignement. Avec des applications étendues dans des secteurs tels que la construction mécanique, l'industrie automobile, l'industrie de l'emballage, l'industrie alimentaire et des boissons, ainsi que dans la construction, l'exploitation minière, l'agriculture et le secteur de l'énergie, les paliers appliques ont des applications multiples.
Le palier appliques à deux trous, en particulier, est souvent utilisé dans des applications où l'espace ou la flexibilité de montage sont limités en raison de sa conception mince.
Les corps de palier sont fabriqués dans différents matériaux tels que la fonte grise, la fonte d'alliage léger, le plastique ou la tôle d'acier et peuvent être facilement fixés au support de la machine.
Les paliers à semelle et les paliers appliques sont deux types différents de paliers de logement qui offrent un support stable aux éléments rotatifs.
Les paliers à semelle, également connus sous le nom de paliers pillow-block, disposent d'un logement avec une face inférieure plate qui peut être montée sur une surface plane. Dans le cas des butées, l'insert du roulement est maintenu dans un logement de palier applique pour la fixation latérale, qui dispose d'un nombre différent de trous de fixation selon le type de logement. Les paliers à bride à 2 trous et les paliers à bride à 4 trous sont les plus répandus.
Les types courants d'unités de paliers de boîtiers sont :
Le choix d'un palier applique dépend de plusieurs facteurs, dont le type d'application, la charge, la vitesse et l'environnement. Il est important de prendre en compte les spécifications techniques de la rotule applique dont vous avez besoin, y compris la taille, la capacité de charge et la vitesse de rotation. Nos collègues et notre outil d'expertise des rotules se feront un plaisir de vous aider.
Un palier applique sans entretien est une solution de palier innovante qui ne nécessite pas de lubrification ou d'entretien supplémentaire. Au lieu des lubrifiants traditionnels qui doivent être renouvelés régulièrement, ces paliers sont équipés d'un lubrifiant solide intégré. Les paliers applique en plastique sans entretien, comme nos modèles igubal, offrent de nombreux avantages : ils permettent d'économiser du temps et de l'argent, de réduire les temps d'arrêt et ont une durée de vie particulièrement longue. Grâce à la technologie de fonctionnement à sec, ils fonctionnent de manière fiable même dans des conditions difficiles, comme en cas de contact avec la poussière, la saleté ou les produits chimiques. Les paliers à bride sans entretien sont particulièrement appréciés dans la construction mécanique et l'industrie alimentaire en raison de leur efficacité et de leur durabilité.
Les paliers appliques en plastique représentent une alternative moderne aux solutions de paliers métalliques traditionnelles et offrent des avantages évidents :
Le remplacement des flasques métalliques par des flasques en plastique s'impose dès lors que les problèmes suivants se posent :
Les convoyeurs sont souvent confrontés à des défis tels que des charges élevées, des salissures et des lubrifiants. Les paliers à bride en plastique offrent une solution durable, car ils ne nécessitent aucun entretien et résistent à la poussière et à la saleté. Leur faible poids réduit la charge mécanique de l'installation et diminue en même temps la consommation d'énergie pendant le fonctionnement.
Les paliers appliques en plastique, comme les variantes avec boîtier iguton G et calottes sphériques en iglidur X, sont spécialement conçus pour les hautes températures. Ils résistent à des températures allant jusqu'à 200 °C et même jusqu'à 240 °C pendant une courte période . C'est pourquoi ces roulements conviennent parfaitement aux applications telles que les machines-outils ou les installations soumises à des contraintes thermiques.
Oui, des matériaux spéciaux comme l'igumid FC sont de qualité alimentaire et parfaitement adaptés aux applications de l'industrie alimentaire. Ils répondent à des normes d'hygiène strictes et ne nécessitent pas de lubrification, ce qui permet une utilisation sûre et sans entretien. Les paliers à bride en igumid FC sont souvent utilisés dans les installations d'emballage et les systèmes de traitement des aliments.
Plus d'informations sur notre série igubal Food ContactVous connaissez nos produits et souhaitez consulter la sélection de la boutique en ligne ou commander directement ?

En seulement trois étapes, vous pouvez déterminer des recommandations de produits adaptées, y compris leur durée de vie, à l'aide des paramètres de votre application.
Vous trouverez ici les principales informations, les principales technologies ainsi que des questions et des réponses sur les rotules lisses igubal.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24