Unité linéaire à entraînement à vis drylin® SLW

Très robuste, plate et résistante à la flexion

  • Entraînement : trapézoïdal ou vis hélicoïdale
  • Profilés à arbre double résistant à la déformation
  • Nombreuses variantes de patin et de rails
  • Pour déplacements manuels et à moteur
Unité linéaire à entraînement à vis drylin SLW éco
  • Légère et économique grâce aux brides supports d’axes et à la patin moulage par injection
  • Rail anodisé couleur argent
  • vis hélicoïdale ou vis trapézoïdale
Table linéaire polyvalente drylin SLW à entraînement à vis
  • Structure plate
  • Grande résistance à la déformation
  • Structure entièrement supportée
  • rail anodisé dur
Unité linéaire flexible drylin SHTC
  • Matériau des paliers lisses au choix
  • conforme aux exigences du FDA avec iglidur A180 palier lisse
  • Hautes températures avec palier iglidur X jusqu’à +250 °C
Unité linéaire à entraînement à double vis
  • patin réglage manuel individuel
  • Grande flexibilité
  • réglage du jeu en option
Unité linéaire à entraînement à vis drylin et système digital de mesure drylin SLWM
  • Avec système digital de mesure
  • Capteur faible encombrement dans le patin
  • Fonctionnement indépendant du secteur
Axe linéaire à entraînement à vis de la gamme igus drylin SLW
  • Rail profilé assurant la protection des vis
  • Faible forme
  • 3 longueurs de chariot
SLWE-BB
  • Moins de force motrice requise
  • Réduction jeu
  • roulement à billes dans les deux brides support d’axe
SLWE-PL
  • Faible hauteur et compacité
  • Hauteur résistance à la déformation
  • Structure entièrement supportée
  • rail anodisé dur
SLWS
  • Pas de 8 x 15 mm
  • plat et compact
  • Haute résistance à la déformation
  • rail anodisé dur
SLW-1040
  • Extension de la course utile
  • Pour les courses supérieures à 750 mm
  • Déplacement plus régulier de la vis
  • Sans graisse et sans entretien
SLW-0620
  • Guidage efficace et fluide dans dryspin® vis hélicoïdale
  • Version compacte
  • Livrée prêt à monter
SLWC
  • Jusqu’à 70% d’économies espace de montage
  • Produit idéal pour les configurations à plusieurs chariots
  • Avec ou sans mécanisme autobloquant

Configurer une unité linéaire à entraînement à vis sur mesure

Configuration en ligne d'axes linéaires drylin SLW
  • Trouver la bonne table linéaire SLW avec entraînement à vis et la commander ou demander des renseignements en quelques clics seulement
  • Saisir les paramètres et choisir la proposition qui convient
  • Mettre dans le panier commander ou demander des renseignements en ligne
  • nomenclature télécharger au format PDF

Avantages

Tables croisées drylin® SLW

Tables croisées avec entraînement à vis pour déplacement manuel
  • En version standard ou préchargée
  • Grande précision & très grande rigidité
  • Alignement précis grâce à une fabrication CNC
  • course maxi de 500 mm maximum (selon taille)
  • Également en version précontrainte
  • Sans graisse et résistant à la corrosion

Moteurs électriques pour axes linéaires SLW

Moteurs pas à pas pour vis drylin E
  • 3 tailles avec ou sans cordon
  • Prêts à être connectés
  • Avec ou sans codeur

Accessoires techniques drylin® : commandes

Accessoires pour modules et axes linéaires drylin
  • Accessoires pour le positionnement manuel et le changement de format
  • Options de montage et de fixation
  • Moteurs pas à pas et à courant continu pour le fonctionnement électrique

Applications avec des tables linéaires drylin SLW

Axes linéaires drylin SLW dans une installation de soutirage

Le lourd rendu léger : positionnement avec des unités linéaires igus sans entretien

Module linéaire à entraînement à vis SLW dans le domaine médical

Table linéaire SLW avec entraînement à vis dans la technique médicale

Guidage linéaire drylin SLW à entraînement à vis dans une machine de pliage

Conditionnement et fermeture

Tester les avantages des tables linéaires SLW

Echantillon sleeve d'unité linéaire drylin SLW à entraînement à vis

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique