Qu'il s'agisse d'un mouvement pivotant ou linéaire, il existe des paliers lisses iglidur (enroulés ou injectés) et des rondelles de butée en polymères hautes performances adaptés aux deux cas. Tant les paliers lisses que les rondelles de butée sont disponibles dans une multitude de matériaux différents aux propriétés variées, de sorte que le matériau peut être adapté précisément aux conditions d'utilisation.
Si les paliers des embrayages sont équipés de paliers lisses ou de rondelles de butée iglidur, cela présente d'autres avantages que la résistance à l'usure. Ils permettent un fonctionnement parfait en cas de chocs et d'encrassement et sont exempts de corrosion. Tous les matériaux iglidur contiennent des lubrifiants solides incorporés qui rendent superflus la lubrification et l'entretien supplémentaires. En renonçant à des lubrifiants supplémentaires, les paliers lisses sont très résistants aux intempéries et conviennent parfaitement à une utilisation dans les embrayages. Ainsi, ils fonctionnent toujours, même en présence de grandes quantités de poussière ou de neige. Ils se distinguent en outre par une grande capacité d'absorption des charges et une longue durée de vie, qui peut être calculée avec précision à l'aide des outils en ligne d'igus.