Changer de langue :
Les pantographes sont soumis en permanence à des vibrations, des chocs et des mouvements de pivotement. Il est donc d'autant plus important qu'ils fonctionnent à sécurité intégrée. Avec les composants igus en polymères haute performance, les paliers des pantographes n'ont pas besoin de lubrifiant supplémentaire et ne nécessitent donc pas d'entretien. Grâce aux lubrifiants solides incorporés, les composants sont autolubrifiants. Les polymères haute performance d'igus sont soumis à des tests approfondis en laboratoire. Sur la base des résultats des tests, leur durée de vie peut en outre être calculée à l'aide d'outils en ligne.
Comme les rotules igubal sont composées de polymères haute performance non conducteurs, elles peuvent être utilisées comme composants isolants sur les pantographes. Les rotules KBRM ou KARM d'igubal sont utilisées à cet effet. Les paliers lisses iglidur, composés des matériaux G J, W300, X et Z, sont montés sur les pantographes et possèdent les mêmes propriétés non conductrices. Chacun de ces matériaux présente certains avantages, comme la conductivité, la faible absorption d'humidité ou la résistance aux températures élevées. Dans ce cas d'application, les deux produits igus font valoir leur utilisation sans entretien. De plus, les polymères hautes performances d'igus ne sont pas corrosifs et résistent aux intempéries.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24