iSet basic flizz | Courses de 10 à 100 m

Liste de pièces

Caractéristiques et avantages

  • Système nécessitant peu d'entretien pour des courses jusqu'à 100 m
  • Protection contre les intempéries et les salissures
  • Pas de contacts de bagues collectrices (par ex. comme pour les tambours de moteur)
  • Les conduites ou les tuyaux peuvent être facilement ajoutés à tout moment et ultérieurement.
  • Réduction des coûts d'électricité - entraînement direct par le racleur, pas d'entraînement supplémentaire nécessaire (par ex. comme pour les tambours moteurs)
  • Solution complète avantageuse et encastrée

Exemples d’applications

Bassin de décantation primaire à Plauen

Le système basic flizz du bassin de décantation primaire a une longueur de 58 mètres

Bac à sable de la station d'épuration de Bamberg

Système basic flizz dans la station d'épuration de Bamberg

Bassin de décantation primaire de la station d'épuration ZWAV de Plauen

Système basic flizz avec bras de point mobile

Produits allant avec

Câbles chainflex

Câbles chainflex
  • Le plus grand assortiment avec 1.354 types de câbles
  • Résistant aux pannes avec 36 mois de garantie
  • A partir d'une longueur de 1 m, dans les 24 h

smart plastics

smart plastics
  • Surveillance de l'état
  • Éviter les pertes de production coûteuses dues à des arrêts imprévus des installations
  • Réduire les frais d'entretien et de maintenance

Plus d’informations

iSets

Packs chaîne porte-câbles

Base de connaissances

Base de connaissances chaînes porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique