Changer de langue :
L'entreprise espagnole Masats développe des portes de métro léger peu encombrantes avec des composants d'igus
Développer des portes compactes pour les passagers des nouveaux métros légers de la ligne Metro del Valles à Barcelone : C'est le travail de l'entreprise espagnole Masats. Pour économiser de la place, les ingénieurs ont misé sur les câbles de commande chainflex et les chaînes électroniques d'igus de Cologne dans les mécanismes d'ouverture des portes.

Et la gaine extérieure du CF9.UL igus utilise ici aussi un mélange de TPE.
Le TPE est en principe un matériau très robuste. C'est pourquoi il est utilisé dans nos câbles haut de gamme pour des applications particulièrement exigeantes. Les câbles de commande de la série CF9.UL résistent à plusieurs millions de doubles courses dans les mécanismes d'ouverture des portes passagers - sans nécessiter de maintenance importante.
Non seulement ils ont une longue durée de vie, nécessitent peu d'entretien et sont peu encombrants, mais ils répondent également aux normes de sécurité et de certification élevées en vigueur dans le secteur ferroviaire. Nous fabriquons le TPE pour l'enveloppe extérieure avec un agent ignifuge ajouté comme version ignifuge. Le matériau est en outre résistant aux huiles, aux températures extrêmes allant jusqu'à -35° Celsius ainsi qu'aux rayons UV.
Les chaînes porte-câbles de la série 05 sont tout aussi robustes et compactes. Elles assurent un passage sûr des câbles de commande lors de l'ouverture et de la fermeture des portes - sur une longueur de course de 700 millimètres par porte. Les chaînes électroniques en plastique haute performance ont une hauteur intérieure de seulement dix millimètres et une largeur intérieure de 64 mm. Les chaînes électroniques de la série 05 sont idéales pour les applications avec de faibles masses en mouvement, pour les applications où l'espace est une denrée rare. La chaîne électronique permet en outre un fonctionnement à sécurité intégrée et de longue durée. Un avantage qui se répercute positivement sur les coûts d'exploitation du train.

Il y a une autre raison qui a poussé les ingénieurs de Masats à choisir les câbles de commande et les chaînes électroniques d'igus. igus exploite un laboratoire d'essai de 3800 mètres carrés dans lequel des experts testent les câbles et les chaînes électroniques dans des conditions réelles et dans différentes formes de mouvement. Les résultats sont intégrés dans un calculateur de durée de vie en ligne qui prédit la durée de vie des câbles et des chaînes électroniques dans une application.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24