Modules linéaires à vis et arbres ronds

Découvrez la gamme SHT polyvalente et configurable

Trois vues de composants de la gamme de produits drylin SHT avec vis et barres de guidage.

Vue d’ensemble des produits de la gamme SHT

Module linéaire avec entraînement à vis et rails de guidage.

SHT : série standard

  • Trois tailles au choix
  • Différents matériaux disponibles pour arbre et vis
  • En option conforme aux exigences du FDA avec de l’acier inoxydable
Table linéaire en inox à entraînement à vis

SHT : inox

  • Résistance aux produits chimiques
  • Extrêmement robuste
  • Variante conforme aux exigences du FDA disponible
Table croisée avec guidage linéaire et entraînement central.

SHT-XY table croisée

  • En version standard ou préchargée
  • Grande précision & très grande rigidité
  • Alignement précis grâce à une fabrication CNC
Module linéaire avec entraînement à vis et tiges de guidage.

SHT-FF : avance rapide

  • Avec mécanisme fermeture rapide
  • Réglage rapide et précis
  • Structure agissant comme un frein
Connecteur en croix avec trois tiges parallèles et une vis filetée pour un système de guidage linéaire.

SHT éco et SHTP éco

  • Très faible poids
  • Produit très économique
  • Résistance à la corrosion
Module linéaire drylin SHTC Heavy Duty avec entraînement par vis et guidages.

SHTC : Heavy Duty

  • Pour charges jusqu’à 25 000 N
  • course maxi de 1 500 mm maximum
  • Convient aussi aux systèmes à plusieurs chariots
Mécanisme à vis drylin SHT-PL-HR avec tiges de guidage et vis filetée.

SHT-PL préchargé

  • écrou pour vis trapézoïdale précontraint
  • Jeu radial réglable manuellement et en continu
  • Fonctionnement avec molette ou moteur
Guidage linéaire avec vis filetée et chariot en plastique dans plusieurs modules reliés.

SHTC : flexible

  • Flexibilité élevée
  • Idéal pour 2 patin
  • fonctionnement à sec sans entretien
  • jeu du palier réglable
Actionneur SHT à filet à pas élevé avec vis mère et arbres de guidage.

SHTS - rapide

  • Pas de 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
  • vis hélicoïdale
  • Solution grande vitesse
  • fonctionnement à sec sans entretien
Axe linéaire avec chariot et serrage.

SHT-BB : à roulement à billes vis

  • Vitesses et précision plus élevées
  • Charge radiale possible avec entraînement par courroie
  • Couple constant
  • Jeu axial réduit
SHT-ZB

SHT ZB : zéro backlash

  • Sans graisse et sans entretien
  • Précision élevée, indépendante de la charge
  • Rattrapage automatique
  • Silencieux & sans corrosion
Trois guides en acier inoxydable avec tige filetée et barres rondes, isolés sur fond blanc.

SHTC : HYD en design hygiénique

  • Solution facile à rincer
  • Raccords vissés facilement accessibles
  • Matériaux : inox polymère et inox
Broche drylin SHTP-12 avec plusieurs guides en plastique et tiges filetées.

SHTP - économique

  • Guidage robuste en plastique
  • Faible poids et petit prix
  • Résistance à la corrosion

SHT-HTX hautes températures +180 °C

  • Arbres et vis en inox
  • Matériau du palier iglidur® X
  • patin et brides support daxe en aluminium anodisé

Exemples d’applications avec des tables linéaires drylin SHT vis

Configuration de mesure spéciale avec axes à broche

Installation robotique pour une application artistique sur un établi.

Outil de contrôle prêt pour la série grâce à igus

Dispositif d’essai de flexion avec une éprouvette serrée entre deux rouleaux.

Engins de manutention pour tâche particulière

Chariot élévateur spécial avec bras de fourche extensible pour le transport de matériaux.

Autres applications avec vis tables linéaires

Des lattes verticales rouges devant une structure technique.

Plus d’informations sur les modules linéaires SHT

Guide linéaire avec vis et chariot pour un axe industriel.

table linéaire avec blocage du chariot

  • Pour SHT taille 12, 20 et 30
  • Aussi pour une configuration tête bêche ou à plusieurs chariots
  • Sécurisation de la position, surtout en montage vertical
Actionneurs DMX de différentes tailles vus de face sur fond gris.

Moteurs électriques correspondants

  • Toutes les tailles courantes, de NEMA 8 à NEMA 34
  • Prêts à être connectés
  • Avec codeur et frein en option
  • Cartes de pilotage correspondantes
Accessoires drylin pour modules linéaires : diverses pièces de fixation et butées d’extrémité.

Accessoires techniques

  • Accessoires pour le positionnement manuel et le changement de format
  • Accessoires pour déplacements électriques
  • Options de montage et de fixation
  • Moteurs pas à pas, EC ou à courant continu pour le fonctionnement électrique

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique