Modules linéaires pour les petits espaces de montage

Axes linéaires compacts pour petits espaces d’installation, avec mention igus Dryway.

Petite taille, petit prix

Aperçu des modules linéaires miniatures

Actionneur linéaire avec vis filetée et chariot de guidage.

SLN éco ► Economique

  • Hauteur/largeur du système 22 mm x 28 mm
  • Modèle d’entrée de gamme économique
  • Sur la base de drylin® N guidage linéaire miniature
  • Entraînement : dryspin® trapézoïdal ou vis hélicoïdale
Guidage linéaire Drylin SLNV-SA avec vis filetée et chariot.

SLNV ► Précontraint

  • Hauteur/largeur du système 22 x 28 mm
  • Précision grâce au ressort précontraint
  • Sur la base de drylin® NSV patin à guidage prismatique
  • Entraînement : dryspin® trapézoïdal ou vis hélicoïdale
Axe linéaire avec vis et trois chariots coulissants.

SLT ► Plat

  • Hauteur/largeur du système à partir de 20 mm x 45 mm
  • Structure plate grâce à la vis placée latéralement
  • Sur la base de drylin® T guidage miniature
  • Entraînement : dryspin® trapézoïdal ou vis hélicoïdale
Unité linéaire Drylin SHTC-1 avec trois tiges de guidage et un entraînement central à vis.

SHT ► Robuste

  • Hauteur/largeur du système à partir de 23 mm x 65 mm
  • taille 08 en SHT système modulaire (aluminium/inox)
  • Sur la base du guidage pour arbre rond drylin® R
  • Entraînement : dryspin® trapézoïdal ou vis hélicoïdale
Guide linéaire avec vis mère et éléments de guidage en métal.

SLW ► Modulaire

  • Hauteur/largeur du système à partir de 20 mm x 32 mm
  • Tailles SLW modulaires 06/10
  • Sur la base du guidage compact drylin® W
  • Entraînement : dryspin® trapézoïdal ou vis hélicoïdale
Axe à courroie crantée drylin ZLN-OD avec Opposite Drive.

ZLN ► Plat & rapide

  • Hauteur/largeur du système 28 mm x 40 mm
  • forme plat pour un positionnement rapide
  • Sur la base de drylin® N guidage linéaire miniature
  • Propulsion : courroie crantée
Unité linéaire compacte SLW-0620 sur fond orange avec le texte « World of miniature ».

Nos produits phares dans les « minis »

Avantages des modules linéaires miniatures drylin®

Fonctionnement silencieux

Résistance à la corrosion

Encombrement très réduit

Très faible poids

100% sans graisse

Bon rapport qualité-prix

Exemples d’applications avec de petits espaces de montage

Préparateur de smoothies Alberts One

Machine distributrice Alberts pour boissons aux fruits devant un mur végétal dans le hall d’entrée.

Système de réglage électrique dans une machine à espresso

Machine C.I.M.E. avec cadre rouge et quatre contenants noirs, à côté d’un repère de hauteur de 130 à 140 mm.

Cuisine robotisée Cook-e

Machine Cook-e avec trois ouvertures rondes dans une façade métallique.

Changement de format dans la technique d’inspection

Système d’inspection Optisort avec plateau rotatif éclairé en rouge et ensembles mécaniques.

Autres produits pour les petits espace de montage

Moteurs de broche avec vis filetées sur fond orange en trois vues.

Moteurs pas à pas pour entraînements à vis

Composants igus dans un petit espace d'installation sous une loupe.

Petits guidages linéaires

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique