Changer de langue :
Dans notre livre blanc, nous avons résumé pour vous les informations les plus importantes sur le thème des entraînements par vis. Le livre blanc aborde entre autres les points suivants :

Les courses, positions, vitesses et durées de marche peuvent être définies facilement avec le moteur pas à pas D1 en utilisant une carte de pilotage basée sur une interface web. La carte de pilotage DC D3 permet de commander très rapidement un chariot linéaire.

Gagnez du temps et de l'argent avec les programmes modèles (sample codes) d'igus.
Les réducteurs de la série drylin E séduisent par un faible jeu angulaire, un fonctionnement silencieux, des couples d’entraînement élevés et un rendement de 96%.

La accouplement relie le arbre d’entraînement de la axe et la sortie du moteur. Un élément élastique en plastique placé accouplement en son milieu transmet le couple du moteur. Cet élément amortissant permet de compenser le jeu tant radial quaxial.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24