Modules linéaires pour les petits espaces de montage

Espace de montage réduit

Petite taille, petit prix

Aperçu des modules linéaires miniatures

Modules linéaires miniatures SLN
  • Hauteur/largeur du système 22 mm x 28 mm
  • Modèle d’entrée de gamme économique
  • Sur la base de drylin® N guidage linéaire miniature
  • Entraînement : dryspin® trapézoïdal ou vis hélicoïdale
SLNV
  • Hauteur/largeur du système 22 x 28 mm
  • Précision grâce au ressort précontraint
  • Sur la base de drylin® NSV patin à guidage prismatique
  • Entraînement : dryspin® trapézoïdal ou vis hélicoïdale
SLT
  • Hauteur/largeur du système à partir de 20 mm x 45 mm
  • Structure plate grâce à la vis placée latéralement
  • Sur la base de drylin® T guidage miniature
  • Entraînement : dryspin® trapézoïdal ou vis hélicoïdale
SHT-08
  • Hauteur/largeur du système à partir de 23 mm x 65 mm
  • taille 08 en SHT système modulaire (aluminium/inox)
  • Sur la base du guidage pour arbre rond drylin® R
  • Entraînement : dryspin® trapézoïdal ou vis hélicoïdale
Petit axe à vis SLW
  • Hauteur/largeur du système à partir de 20 mm x 32 mm
  • Tailles SLW modulaires 06/10
  • Sur la base du guidage compact drylin® W
  • Entraînement : dryspin® trapézoïdal ou vis hélicoïdale
Module linéaire miniature à courroie crantée
  • Hauteur/largeur du système 28 mm x 40 mm
  • forme plat pour un positionnement rapide
  • Sur la base de drylin® N guidage linéaire miniature
  • Propulsion : courroie crantée
drylin SLW

Nos produits phares dans les « minis »

Echantillon de module linéaire miniature avec étui à lunettes

Echantillon de module linéaire miniature drylin
  • Construction robuste et compacte
  • 100 % sans graisse
  • Structure très légère
  • Bon rapport qualité-prix

Un système d'entraînement confectionné en quelques étapes seulement

Configurer un système d'entraînement drylin en ligne
  • Configuration rapide et simple
  • Accessoires en option
  • nomenclature détaillées
  • Livraison rapide

Avantages des modules linéaires miniatures drylin®

Fonctionnement silencieux

Résistance à la corrosion

Encombrement très réduit

Très faible poids

100% sans graisse

Bon rapport qualité-prix

Exemples d’applications avec de petits espaces de montage

Préparateur de smoothies Alberts One

Préparateur de smoothies Alberts One

Système de réglage électrique dans une machine à espresso

Système de réglage électrique dans une machine à espresso

Cuisine robotisée Cook-e

Cuisine robotisée Cook-e

Changement de format dans la technique d'inspection

Changement de format dans la technique d’inspection

Autres produits pour les petits espace de montage

Moteurs pas à pas pour entraînements à vis

Moteurs pas à pas pour entraînements à vis

Petits guidages linéaires

DRL_GEN_drylin_W_combined

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique