Chaînes porte-câbles pour milieux spécifiques

Solutions pour salles blanches

Chaînes porte-câbles pour salles blanches

Solutions ESD conductrices

Chaînes porte-câbles en matériau ESD

protection contre la saleté et les copeaux

Système de chaînes porte-câbles pour une protection contre la saleté et les copeaux

Solutions de guidage de l'énergie optimisées au niveau sonore

Chaînes porte-câbles à niveau sonore optimisé

Solutions pour l'emploi dans des agents chimiques

Chaînes porte-câbles résistantes aux agents chimiques

Solutions résistants aux copeaux brûlants et à la chaleur

Chaînes porte-câbles pour températures extrêmes

Classes d’inflammabilité des chaînes porte-câbles

Classes d’inflammabilité des chaînes porte-câbles

Chaîne porte-câbles pour le secteur alimentaire

Chaîne porte-câbles conforme aux exigences du FDA

Chaînes porte-câbles pour robots et mouvements dans tous les axes

Chaînes porte-câbles pour robots

Chaînes porte-câbles spécifiques aux secteurs d'activité

Scènes et plateaux

e-spool

Pétrole et gaz

e-loop

Machines de chantier et nacelles

YE

Ponts roulants/grues pivotantes

guidelok swing GLO.S

Types de chaînes porte-câbles

Chaînes porte-câbles verticales

Guidage vertical de l’énergie

Guidages horizontaux de l’énergie

Guidages horizontaux de l’énergie

Mouvements circulaires et en spirale

Mouvements circulaires et en spirale
smart plastics

Surveillance de la durée de vie pour toutes les chaînes porte-câbles

  • De nouveaux capteurs permettent de mesurer l’usure en pourcentage de la liaison téton / trou
  • Réduction des coûts grâce à une mesure claire de la durée de vie du produit, un échange prématuré du système® de chaînes porte-câbles étant ainsi évité
  • Sortie d’informations sur la durée de vie et messages d’alerte par l’intermédiaire d’installations HMI ou d’un réseau local
  • Transmission des données du capteur et de dynamisme par un nouveau module LoRa

Recherche de produits, configuration, calcul de la durée de vie et commande simples

Configurateur de chaînes porte-câbles
Configurateur de chaînes porte-câbles

Chaînes porte-câbles utilisées dans des milieux particuliers

Chaîne porte-câbles face à des températures extrêmes et des copeaux brûlants

Guidage sûr des câbles malgré des copeaux à 850°C

Chaîne porte-câbles extrêmement silencieuse pour caméra robotisée

Chaînes porte-câbles extrêmement silencieux et sans vibrations pour caméras robotisées

Chaînes porte-câbles résistantes à l’usure pour une utilisation dans le salle blanche

Chaînes porte-câbles exposées à un froid extrême

Chaîne porte-câbles entièrement confectionnée à -40°C

Echantillon de chaîne porte-câbles

Demander des échantillons de chaînes porte-câbles

Plus d'informations

Laboratoire de tests pour chaînes porte-câbles igus®
Laboratoire de tests
Télécharger le catalogue chaînes porte-câbles
Commander le catalogue papier gratuit

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique