Changer de langue :

Pour réduire au maximum les émissions sonores dans la production, il faut que les machines fonctionnent sans bruit. Nos chaînes d'énergie permettent un processus de production silencieux et sans perturbations. Le mouvement silencieux est obtenu grâce à la combinaison d'une très faible tendance aux vibrations et d'une faible émission de bruit. Afin de pouvoir être utilisées dans des zones absolument propres, les chaînes porte-câbles e-skin sont compatibles avec les salles blanches selon la norme ISO Class 1. Le mécanisme d'ouverture simple et refermable permet une maintenance et une inspection faciles des câbles utilisés.
Secteurs industriels et applications typiques : Industrie des semi-conducteurs, industrie des imprimantes/traceurs, pour les applications avec des accélérations maximales...

Génération actuelle
Silencieux à partir de 32 dB(A) et peu de vibrations

Modèle précédent de la E6.1
Silencieux 37 dB(A) et pour les petits rayons de courbure

Système modulaire pour les applications ISO de classe 1

Chaîne porte-câbles pour salles blanches

protection contre les salissures légères, les copeaux de soudure et les influences environnementales

Léger, très flexible et peu de vibrations

Très dynamique et adapté aux salles blanches

programme de recyclage chainge pour chaînes porte-câbles
Contribuez à la réduction des déchets en polymère et à l’amélioration du recyclage dans le secteur industriel.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24