Guidage sûr des câbles e-loop® pour systèmes topdrive

Résistance aux intempéries, entretien simple, montage et démontage

  • Guider les câbles en toute sécurité dans un système
  • Résistant aux intempéries et insensible à la saleté
  • Protection contre les chocs grâce à un corps extérieur robuste en PU
  • Possibilité d'ajouter ou de remplacer des câbles, même en service
  • Double blocage des vis de tous les éléments pour une grande sécurité de fonctionnement
e-loop pour les applications topdrive

Voici comment est construit l'e-loop

  1. Les différents maillons de la chaîne sont serrés sur le câble de traction très résistant. Le câble lui-même est un câble en fibres synthétiques et a une charge de traction admissible de 50 kN.
  2. Les éléments de raccordement de l'e-loop sont des éléments de raccordement solides en acier. Ils intègrent le câble en fibres synthétiques qui absorbe la totalité de la force de traction de l'e-loop.

Sélection de produits e-Loop

e-loop full bridge

Dynamique, à pleine échelle | pour presque toutes les applications

Référence Largeur intérieure Bi [mm] Largeur extérieure Ba [mm] Rayon de courbure [mm] Diamètre des câbles [mm] Charge supplémentaire [kN]
ELP.220.01.D 150 220 380 38 4
ELP.300.01.D 230 300500757
ELP.430.01.D 360 430680108 11
ELP.TD.300 230 30050075 50
e-loop demi-pont

Statique, semi-rigide | pour un guidage de câbles purement statique

Référence Largeur intérieure Bi [mm] Largeur extérieure Ba [mm] Rayon de courbure [mm] Diamètre des câbles [mm] Charge supplémentaire [kN]
ELP.220.01.S 150 220 175 384
ELP.300.01.S 230300210757

Les projets les plus passionnants avec e-loop

Top Drive - Pertamina Drilling Services Indonesia

Résistance malgré la tempête de neige - Top Drive

Pelleteuse à roue-pelle

e-loop dans une excavatrice à godets

Système d'entraînement par le haut

e-loop dans un système topdrive

Laboratoire de test interne pour l'e-loop

Test de charge de l'e-loop

Test de rupture de l'e-loop

Livre blanc e-loop dans des équipements de forage vertical

Livre blanc

e-loop dans des milieux difficiles

Livre blanc

FAQ - Foire aux questions pour e-loop

Câbles chainflex pour topdrive

Câbles chainflex® pour topdrive

Consignes de montage e-loop

Consignes de montage e-loop

Brochure e-loop

Brochure e-loop

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique