Guidelok slimline "P" et "P.S": Entièrement en plastique

Moins cher, plus léger et encore plus facile à monter - guidelok slimline "P" et "P.S" - tout en plastique

  • Nette économie de coûts et de poids par rapport à un encapsulage complet.
  • Maintenant aussi pour les allées particulièrement étroites
  • De ce fait, également des coûts de transport réduits
  • Montage rapide, sûr et simple par encliquetage des rails de guidage
  • Nette réduction du bruit
  • Accès facile en cas de maintenance
  • L'énergie, les données et les autres fluides d'un système sont transmis sans interruption et en toute sécurité.

Nouveau : guidelok slimline GLSL.P.S.2

guidelok slimline GLSL.P.S.2

Pour les espaces particulièrement étroits

Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Durabilité


guidelok Applications

Dimensions [mm]

Réf. Référence guidelok P Séries de chaînes électroniques Largeur intérieure Bi [mm]Rayon de courbure R [mm]
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Dimensions [mm]

Réf. Art. n° guidelok P.S Séries de chaînes électroniques Largeur intérieure Bi [mm]Rayon de courbure R [mm]
GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Modèle précédent : Guidelok slimline "F" : jusqu'à 7 m/s et 10 m/s2

  • Jusqu'à 7 m/s et 10m/s2
  • Économiser jusqu'à 80 % Gouttière
  • Pour les applications suspendues jusqu'à 50 m de hauteur
  • Pas de battement de la chaîne, grande sécurité de fonctionnement grâce au levier de verrouillage et aux rails de guidage
  • Montage rapide et très simple
  • Nette réduction du bruit
  • Accès facile en cas de maintenance
  • Énergie, données + fluides dans un seul système
guidelok slimline F

Dimensions [mm]

Réf. Séries de chaînes électroniques Largeur intérieure Bi [mm]Rayon de courbure R [mm]maxi Vitesse verticale [m/s]maxi Vitesse horizontale [m/s]
GLSL.F+.255.10.R255 10315047
GLSL.F+.2700.10.R 270010015047