Changer de langue :

Avec le calculateur de durée de vie pour chaînes porte-câbles, vous obtenez en quelque clics seulement une estimation de la durée de vie attendue de la chaîne porte-câbles. Elle est indiqué en nombre d'allers-retours et de kilomètres. Vous pouvez télécharger le certificat de garantie pour 4 ans avec une indication de la durée de vie dans ce configurateur.
► Rapide
► Fiable

Si vous connaissez la référence de votre chaîne porte-câbles, saisissez-la dans le champ de recherche « Produit » et allez ensuite sur « Recherche » pour chercher cette référence. Vous pouvez aussi utiliser le menu déroulant pour trouver votre système de chaînes porte-câbles.
Notre devise : Augmenter la technicité, baisser les coûts. C'est notre mission. Et cela commence par un temps de conception court. Vous avez besoin d'aide pour la configuration d'un système de chaînes porte-câbles ou pour le calcul de la durée de vie ? Je suis à votre service. Demandez-moi aussi ce qui est possible en termes d'économies et d'amélioration technique.


La durée de vie de la chaîne porte-câbles est calculée après saisie de la charge supplémentaire, de la course, de la vitesse et de l'accélération. Il peut également ajouter, s'il le souhaite, la présence d'influences extérieures telles que saleté, impacts ou température ambiante.

Cliquez sur « Calculer » pour obtenir la durée de vie estimée. Un clic sur « Page produit de la série choisie » permet d'obtenir de plus amples informations, de demander des renseignements sur la chaîne porte-câbles ou de la commander.
Vous pouvez obtenir le certificat de garantie de 4 ans en cliquant sur le bouton « Demander la garantie ».

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24