Changer de langue :

Domaines d'application typiques : Machines d'emballage, d'alimentation et de boissons/remplissage, "Partout où règnent les plus hautes exigences en matière d'hygiène et où les conduites et les tuyaux doivent être guidés en toute sécurité.
**Série TH3 adaptée aux types d'application suivants :**TH3.25 : Application en porte-à-faux ≤ 1,2 m, application suspendue 6,0 m
TH3.45 : Application en porte-à-faux ≤ 1,5 m, application suspendue 6,0 m
Ces sujets et bien d'autres vous attendent dans ce nouveau guide destiné aux concepteurs de machines alimentaires.

La chaîne d'énergie TH3 sera disponible en deux hauteurs intérieures et respectivement en 4 largeurs intérieures. Il est ainsi possible d'avoir jusqu'à 4 segments intérieurs fixes pour les deux tailles. Ainsi, les câbles et les tuyaux peuvent être séparés proprement les uns des autres et possèdent toujours un espace suffisant pour le nettoyage.

| Référence | Bi | Ba | BR | Ha | Hi | H | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.25.2/26.070.8 | 70 | 86 | 70 | 35 | 25,5 | 180 | 110 | 300 |
| TH3.25.3/26.070.8 | 95 | 111 | 70 | 35 | 25,5 | 180 | 110 | 300 |

| Référence | Bi | Ba | BR | Ha | Hi | H | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.45.2/20.090.8 | 70 | 90 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
| TH3.45.3/20.090.8 | 95 | 115 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
| TH3.45.5/20.090.8 | 145 | 165 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24