Gaines porte-câbles pour la protection contre la saleté et les copeaux

Gaines porte-câbles pour la protection contre la saleté et les copeaux

Que sont les gaines porte-câbles fermées ?

Chaînes porte-câbles ouvertes
Gaînes porte-câbles (fermées)
Série de gaînes porte-câbles R2.1

Gaine porte-câbles R2.1

  • Hauteurs intérieures : 26 à 75 mm
  • Disponible en deux versions :
    • Ouverture des deux côtés dans le rayon extérieur
    • Ouverture des deux côtés dans le rayon intérieur
  • Grande hauteur intérieure tout en restant économique
  • Fonctionnement silencieux grâce à un frein intégré
  • Design lisse et sans arêtes gênantes
Série de gaînes porte-câbles RX

Gaine porte-câbles RX

  • Hauteurs intérieures : 42 à 73 mm
  • Couvercle amovible dans le rayon extérieur
  • Le contour arrondi permet aux copeaux de rebondir facilement
  • Testé IP par TÜV NORD CERT GmbH
Série de gaînes E2 R

Gaine porte-câbles E2 R

  • Hauteur intérieure : 25 à 45 mm
  • Couvercle amovible dans le rayon extérieur
  • Fonctionnement silencieux grâce au petit pas des maillons de chaîne
Série de gaînes porte-câbles E2 R100

Gaine porte-câbles E2 R100

  • Hauteurs intérieures : 21 à 50 mm
  • Couvercle rabattable des deux côtés dans le rayon intérieur
  • Protection économique contre la saleté et les copeaux
Série de gaînes porte-câbles R4.1L

Gaine porte-câbles R4.1L

  • Hauteurs intérieures : 31 à 48 mm
  • Couvercle rabattable des deux côtés dans le rayon intérieur et extérieur
  • Complètement fermé
  • "Frein" intégré pour un fonctionnement silencieux
  • Poignée arrière pour une stabilité latérale optimale
  • Fortement adaptable à l'application
  • Rapport qualité/prix optimal
  • Poids inférieur de 30% et montage plus rapide de 80% par rapport aux séries comparables
  • Double système de butée et grande connexion boulon/alésage pour une grande absorption de force
Série de gaînes porte-câbles R4.1

Gaine porte-câbles R4.1

  • Hauteurs intérieures : 28 à 108 mm
  • Couvercle amovible dans le rayon intérieur et extérieur
  • Complètement fermé
  • Pour les applications particulièrement exigeantes
  • Poignée arrière pour une stabilité latérale optimale
  • Double système de butée et grande liaison boulon/perçage pour une grande absorption des forces
  • Force de poussée élevée sur les longues courses et pour les grandes longueurs en porte-à-faux
  • Freins insonorisés "" et amortisseurs de bruit en option
  • Frein" intégré pour un fonctionnement silencieux
Série de gaînes porte-câbles R4/light

Gaine porte-câbles R4/light

  • Hauteurs intérieures : 56 à 80 mm
  • Couvercle amovible dans le rayon intérieur et extérieur
  • Complètement fermé
  • Epaisseur réduite des parties latérales et entretoises plus fines
Série de gaînes porte-câbles zipper

Gaine porte-câbles zip

  • Hauteurs intérieures : 10,3 à 32 mm
  • Couvercle sur une bande au niveau du rayon extérieur
  • En version tubulaire pour une légère influence de la saleté
  • Fonctionnement silencieux grâce au petit pas des maillons de chaîne
  • Également disponible en "variante tubulaire" fermée
  • Prix iF-Designpour le design de la fermeture éclair
trifle R

triflex R

  • Hauteur intérieure (pouvant être remplie) : 10 à 46,8
  • Idéal pour les mouvements exigeants dans tous les axes
  • La variante TRC protège en outre contre la saleté et les copeaux, car elle est entièrement fermée.
  • Haute capacité de torsion
  • Facile à raccourcir et à rallonger
  • Butée de torsion définie et rayon de courbure minimal
  • Nombreuses autres variantes disponibles
  • Prix du design iF2004, 2007 & 2013
triflex® R

programme de recyclage chainge pour chaînes porte-câbles

Câble CF890

Câble CF890

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique