Changer de langue :

Le matériau dans lequel sont fabriquées les chaînes d'énergie igus doit résister à beaucoup de choses : Charge de compression et de traction, résistance à l'abrasion, bonne ténacité, module d'élasticité élevé, comportement stable à hautes et basses températures, adapté à une utilisation en extérieur. Le compound igus igumid G répond à ces exigences parfois contradictoires. Les nombreux cas d'utilisation, de la chambre froide à l'usine métallurgique, le prouvent. Dans des cas très particuliers, nous proposons également des modifications et d'autres compounds igus comme solution spéciale.
Toutes les chaînes électriques de type igus easy chain et des séries 14 et F17 sont fabriquées à partir du matériau igumid NB. Celles-ci présentent les classifications au feu suivantes :
Les propriétés ignifuges d'igumid G peuvent être décrites à l'aide de différentes classifications. La plupart des chaînes électroniques igus sont fabriquées en igumid G, par exemple les systèmes de chaînes électroniques populaires E4.1 et E2/000.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24