Changer de langue :

Les matériaux dans lesquels sont fabriquées les chaînes d'énergie doivent résister à beaucoup de choses : Résistance à la pression et à la traction, résistance à l'abrasion, bonne ténacité, module d'élasticité élevé, comportement stable à hautes et basses températures, adapté à une utilisation en extérieur. Pour pouvoir garantir cela, les chaînes porte-câbles igus sont fabriquées en igumid, un polymère haute performance. Les nombreux cas d'utilisation, de l'entrepôt frigorifique à l'usine métallurgique, le prouvent.
Le matériau de base igumid G permet à lui seul de réaliser la plupart des applications possibles. Ce matériau économique répond même à des exigences contradictoires. Il résiste à des températures permanentes de -40 °C à bien plus de 100 °C, ce qui permet de l'utiliser aussi bien en entrepôt frigorifique qu'en usine métallurgique. Même les applications dans la neige et la glace se déroulent sans problème dans la pratique. Découvrir les chaînes d'énergie avec le matériau igumid G.
Des valeurs de performance comparables s'appliquent à l'igumid NB, le matériau standard pour toutes les chaînes d'énergie de type easy chain®.
Les e-chaînes® de cette série sont extrêmement faciles à remplir. Les câbles sont simplement enfoncés à la main grâce à des entretoises d'ouverture souples et divisées. En conséquence, on choisit ici un matériau qui combine flexibilité et résistance de la manière requise.
Lorsque des exigences encore plus élevées sont posées à l'élasticité permanente et à la flexibilité des composants de la chaîne énergétique, on utilise igumid TE. Il est utilisé par exemple dans les connecteurs des chaînes E6 développées pour une dynamique extrême ou dans les couvercles particulièrement résistants à la déchirure et flexibles des chaînes Zipper e-kette®.
Le dernier membre de la famille des matériaux pour chaînes est l'igumid EG+. Ce matériau se caractérise par une absorption d'eau extrêmement faible, ce qui lui confère en outre une très grande résistance aux produits chimiques. igumid EG+ a été spécialement développé pour les applications impliquant des produits chimiques agressifs, tels que ceux utilisés dans la galvanisation ou la production d'engrais, et est utilisé dans ce cas aussi bien pour les chaînes porte-câbles que pour les systèmes de gouttières. Là où il fallait jusqu'à présent utiliser de l'acier inoxydable coûteux comme matériau de gouttière, igumid EG+ offre une alternative économique. Ce matériau, immédiatement reconnaissable à sa couleur bleue, peut être utilisé pour la plupart des séries de chaînes électroniques® dans une plage de température allant de 0 °C à +100 °C. Il est également possible de l'utiliser pour les chaînes de télévision. Il est exempt d'halogène et de silicone et conforme à la directive RoHS.
Lorsque l'énergie, les signaux et les fluides doivent être déplacés de manière flexible dans les machines-outils, l'utilisation de tubes électriques s'impose. Leur conception fermée empêche les copeaux de pénétrer à l'intérieur. Les tubes en matériau spécial igumid HT garantissent en outre que les copeaux chauds jusqu'à 850 °C ne peuvent pas adhérer. Tous les tubes des séries R2, R4 et RX sont disponibles en version HT résistante à la chaleur. Les fabricants de machines de fonderie et d'autres installations de transformation des métaux ont ainsi la possibilité de remplacer les chaînes porte-câbles métalliques par des chaînes porte-câbles plus flexibles et nettement plus légères en matière plastique haute performance.
Le développement du compound plastique igumid DT visait en particulier les applications dans l'ensemble de la production alimentaire. Ici, le matériau de base a été modifié de manière à ce que même les plus petits fragments à partir de 1 mm soient détectés par tous les systèmes de recherche courants. Ainsi, les éventuels éclats peuvent être détectés et évacués automatiquement.
Pour protéger les composants électroniques sensibles contre les décharges électrostatiques, de nombreuses industries utilisent des solutions et des outils conformes aux normes ESD. C'est notamment le cas pour les composants mobiles comme les chaînes porte-câbles. Avec igumid ESD, igus® dispose dans sa gamme d'un matériau conçu précisément pour ce cas d'application exigeant et qui évacue immédiatement et de manière contrôlée les charges électrostatiques générées. Contrairement aux couches conductrices appliquées ou aux antistatiques volatils incorporés, les additifs de matériau utilisés donnent une conductivité durable qui rend superflu un entretien régulier. igumid ESD est également le matériau idéal pour les chaînes porte-câbles utilisées dans les zones à risque d'explosion de gaz et de poussières, et donc dans les zones EX. Les environnements de travail correspondants se trouvent surtout dans l'industrie chimique, mais aussi lors du remplissage de produits pulvérulents ou poussiéreux. La capacité d'igumid ESD à dissiper les charges statiques peut permettre d'éviter les sources d'inflammation potentielles dans les environnements potentiellement explosifs. Testé sur plus de 10 millions de cycles, ce plastique dépasse même le matériau standard igumid G pour certaines exigences mécaniques.
Jusqu'à sept mètres de longueur autoportante, sans goulottes de guidage ni supports : Le matériau igumid XXL permet de répondre à cette exigence de solution optimale pour les chaînes électroniques®. Il est également possible d'obtenir des poids de remplissage plus élevés pour la même longueur en porte-à-faux. De plus, cela permet d'économiser du temps de montage et des coûts, car les applications coulissantes sont généralement plus coûteuses, car elles nécessitent des chaînes plus longues, des goulottes de guidage supplémentaires et un espace de montage plus important. Ce matériau est principalement utilisé dans les applications de manutention et de convoyage, les machines de construction et les machines lourdes ainsi que les gros robots.
La liste suivante donne des informations détaillées sur la résistance des matériaux igus igumid G, NB et TE par rapport à de nombreuses substances chimiques. Les valeurs indiquées sont des valeurs spécifiques aux matériaux, déterminées par des essais en laboratoire d'igus. Toutes les indications sont valables pour des chaînes d'énergie noires. Si votre produit chimique ne figure pas dans la liste, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de faire des tests sur demande.
| Agent | Concentration-poids %. | igumid G et NB | igumid TE |
|---|---|---|---|
| Acétone | 100 | ++ | ++ |
| Acide silicofluorhydrique (aqueux) | 2 | + | ++ |
| Ammoniac (aqueux) | 10 | ++ | ++ |
| Essence | 100 | ++ | ++ |
| Benzole | 100 | ++ | ++ |
| Bitumes | 100 | + | - |
| Acide borique (aqueux) | 10 | ++ | + |
| Acide butyrique | 100 | + | - |
| Chlorure de calcium (aqueux) | sol.aq.sat. | ++ | ++ |
| Hydrocarbure chloré | ++ | + | |
| Eau chlorurée | sol.aq.sat. | - | - |
| Acide chromique (aqueux) | 1 | + | - |
| Huile diesel | 100 | ++ | ++ |
| Acide acétique | 2 | ++ | ++ |
| Couleur | ++ | ++ | |
| Graisse, graisse alimentaire | ++ | ++ | |
| Hydrocarbures fluorés | ++ | ++ | |
| Formaldéhyde (aqueux) | 30 | + | + |
| Huiles hydrauliques | ++ | + | |
| Potasse caustique | 10 | ++ | ++ |
| Carbonate de potassium (aqueux) | 60 | ++ | ++ |
| Sulfate de potassium (aqueux) | 100 | ++ | ++ |
| Acétate de méthyle | 100 | ++ | ++ |
| Lait | ++ | ++ | |
| Huile minérale | ++ | ++ | |
| Carbonate de sodium (aqueux) | 50 | ++ | ++ |
| Huile, huile de lubrification | ++ | ++ | |
| Huile, huile alimentaire | ++ | ++ | |
| Acide oléique | 100 | ++ | ++ |
| Huile de paraffine | ++ | ++ | |
| Perchloréthylène | 100 | ++ | ++ |
| Résines polyester (avec styrol) | ++ | ++ | |
| Gaz propane | ++ | ++ | |
| Mercure | ++ | ++ | |
| Acide chlorhydrique | pH2 | + | - |
| Acide chlorhydrique | 2 | - | - |
| Acide chlorhydrique | 10 | - | - |
| Encre, peinture | ++ | ++ | |
| Vaseline | ++ | ++ | |
| Acide tartrique | + | ++ | |
| Sulfate de zinc (aqueux) | 10 | ++ | - |

Boutique chaînes porte-câbles
Avec plus de 100 000 références : chaînes porte-câbles de petite taille, de taille moyenne et de grande taille aux solutions spéciales.

Base de connaissances Chaînes d'énergie
Trouver toutes les informations essentielles ainsi que les questions et réponses sur les chaînes d'énergie.

Séminaires en ligne
Tirez profit des connaissances et de l’expérience de nos intervenants.

Testées et approuvées !
Chaque année, 3.000 tests de chaînes électroniques sont effectués pour résister aux influences les plus difficiles.
Laboratoire de tests pour chaînes porte-câbles
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24