Ajouter et retirer simplement les câbles. Économique. Hauteur interne : 5 à 48,5 mm
L'universel pour les applications autoportantes. Hauteur interne 25 à 45 mm
Ouverture rapide, fonctionnement silencieux, avec une bonne stabilité en autoportance. Hauteur interne : 26 à 48 mm
Ouverture et fermeture entièrement sans outil. Hauteur interne : 34 à 82 mm
Surveiller à tout moment l’état actuel de la chaîne porte-câbles ; raccordement direct à l'interface API.
Charges élevées, grande longueur autoportante, convient également aux applications glissantes. Hauteur interne : 21 à 350 mm
Ouverture rapide, léger et stable, pour les longueurs autoportantes. Hauteur interne : 31 à 64 mm
Dynamisme élevé, fonctionnement silencieux , poids réduit, ouverture simple. Hauteur interne : 29 à 80 mm
Sûre, fonctionnement silencieux, résistant à l'usure et efficace en termes énergétiques sur les courses très longues de 1.000 m et plus.
Variante robuste pour une très longue durée de vie sur tous les axes des robots.
Structure légère, montage facile, modulaire, économique et à longue durée de vie.
Vous n’avez pas trouvé l’échantillon qu’il vous fallait ? Alors demandez-nous un échantillon personnalisé.
Une sélection de chaînes porte-câbles recommandées par nos clients et nous-mêmes.
Conception simple et rapide de chaînes porte-câbles.
Les principales informations sur les chaînes porte-câbles ainsi que les questions fréquemment posées et leurs réponses.
Responsable Projets e-chain®
En personne :Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :24h/24