tagesschau studio d'information

Chaînes porte-câbles silencieuses pour les robots de caméra dans le studio d'information du tagesschau

Sans entretien et silencieuses, les conduites fonctionnent 24 heures sur 24

Fiche signalétique

  • Ce qui a été nécessaire : Chaînes porte-câbles de type E6, câbles de commande chainflex, goulotte de guidage
  • Exigences : Fonctionnement silencieux, absence d'entretien, durée de vie élevée, mouvements fluides et sans recul.
  • Secteur : Technique de film et de caméra
  • Succès pour le client : La chaîne porte-câbles de type E6 atteint une longue durée de fonctionnement qui peut être calculée à l'avance. Des éléments de liaison résistants à l'abrasion et un petit pas assurent un fonctionnement extrêmement silencieux et sans vibrations. Pour la course la plus longue, une solution spéciale a été élaborée avec un entraîneur sur mesure, des rouleaux d'appui spéciaux, des rouleaux en plastique recouverts de caoutchouc ou des suspensions spéciales pour la goulotte de guidage.
Technique de caméra Studio

Problème

Solution

Des conseils approfondis et une étude de projet collective ont conduit au succès.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique