Fibre optique chainflex® CFLG.LB.

Nouveau
CFLG.2LB.9/125 product image
igus-icon-lupe
play iconCFLG.2LB.9/125 video
igus-icon-lupe
1 sur 2
CFLG.2LB.9/125 product image
CFLG.2LB.9/125 video
  • Fibres optiques en verre pour les sollicitations maximales
  • Gaine extérieure en TPE
  • Sans métal
  • Résistance aux huiles biologiques ou autres
  • Souplesse maintenue à très basse température
  • Sans PVC et sans produits halogènes
  • Résistance aux UV
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • igus-icon-lieferzeit-dotCFLG.2LB.9/125
    2x9/125
    Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Benoit MELAMED
    Benoit MELAMED

    igus-icon-phone01.49.84.95.68

    Livraisons et conseils techniques

    Par téléphone
    Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
    Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
    En ligne
    Chat disponible
    Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
    Vendredi : 8 h à 17 h
    Service Whatsapp
    Lundi - vendredi : 8 - 16 heures