Changer de langue :

Avec le nouveau câble hybride CF280.UL.H401.07.04.D, igus élargit son portefeuille de produits pour le système d'entraînement modulaire ctrlX DRIVE de Bosch Rexroth.
Il s'agit d'une combinaison de câbles pour la transmission d'énergie et la transmission de données en temps réel et donc d'un encombrement extrêmement réduit pour les servomoteurs synchrones de la série MS2N de Bosch Rexroth. Des applications avec un facteur de flexion allant jusqu'à 15 x d peuvent être réalisées et sont donc adaptées à une utilisation dans les secteurs les plus divers, de la machine-outil à l'industrie automobile en passant par la manutention des matériaux. Le câble peut être confectionné ou acheté au mètre et être utilisé sans problème sur les moteurs Bosch Rexroth adaptés. Avec plus de 30 types de câbles hybrides différents, igus dispose en stock du plus grand portefeuille de câbles hybrides pour la chaîne énergétique. Cette extension suit la tendance continue de la technologie hybride dans la technique d'entraînement et donc de la réunion des conducteurs d'énergie et des éléments de données dans un seul câble. Ici aussi, vous pouvez compter sur nos avantages habituels : jusqu'à 4 ans de garantie, livrable à partir de 1 m, pas de frais de coupe ainsi que de nombreuses homologations & Normes, caractérisent également cette nouveauté.
| Réf. | Nombre de conducteurs et section nominale des conducteurs [mm²] | Diamètre extérieur [mm] | Poids du cuivre [kg/km] | Poids [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF280.UL.H401.04.F | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG24)C)C | 12.5 | 106 | 193 |

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24