Nouvelles sections de câbles spéciaux pour le topdrive

Nouvelles sections CF
Extension de la section pour le câble CFSPECIAL.572

Nouvelles sections des conduites spéciales pour le Top Drive

Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Durabilité

Données techniques

RéférenceNombre de conducteurs et section nominale des conducteurs [mm²]Diamètre extérieur [mm]Poids du cuivre [kg/km]Poids [kg/km]
CFSPECIAL.572.25.37(37x2,5) C4010861901
CFSPECIAL.572.40.07 (7G4,0) C19.5350540

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique