Premiers câbles pour chaînes porte-câbles destinées aux systèmes topdrive

Maintenant homologués DNV pour le secteur maritime

CFSPECIAL avec DNV
Câble spécial CFSPECIAL5xx avec DNV
Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Durabilité

Données techniques

RéférenceNombre de conducteurs et section nominale des conducteurs [mm²]Diamètre extérieur [mm]Poids du cuivre [kg/km]Poids [kg/km]
CFSPECIAL.532.15.08.02(8x(2x1,5)C)C305131014
CFSPECIAL.532.15.16.02(16x(2x1,5)C)C36.59721669
CFSPECIAL.572.2400.01(1x240)C34.525813081
CFSPECIAL.572.3000.01(1x300)C37.531893799
CFSPECIAL.572.4000.01(1x400)C4242695007
CFSPECIAL.592.001(30G4,0+4x(2x2,5)C)C4417502630
CFSPECIAL.562.PE.700.011G7019.5713867