Changer de langue :

chainflex ® vous connecte à votre entraînement Siemens
Le marché des câbles hybrides de la technique OCC (One-Cable-Connection) de Siemens a connu un développement rapide au cours des dernières années. De plus en plus de clients profitent des avantages de la combinaison d'un câble d'asservissement et d'un câble de système de mesure en un seul câble pour les entraînements SINAMICS S210. Avec la série de câbles CF220.UL.H, igus propose depuis des années une solution de câble avec une gaine extérieure en PVC de haute qualité. Nous complétons maintenant cette famille par une autre structure afin de réaliser encore plus de diversité pour les différents moteurs.
Le PVC utilisé comme matériau d'usine pour la gaine extérieure se caractérise par une grande résistance à l'abrasion, au feu et à l'huile. En outre, ce matériau a été largement testé pour une utilisation dans les chaînes d'énergie.
Outre les avantages que présente ce câble, nous pouvons vous garantir qu'il sera prêt à être expédié dans les 36h suivant votre commande : vous pourrez ainsi utiliser votre entraînement Siemens dans les meilleurs délais et n'aurez pas à craindre les délais d'attente dus à des problèmes de livraison.
igus ® relie chainflex ® à readycable ®
Vous pouvez commander directement dans notre boutique en ligne nos câbles hybrides pour entraînements Siemens non confectionnés et à partir d'un mètre de longueur. Nous vous proposons également la variante confectionnée avec les connecteurs Drive Cliq correspondants. Tout comme vous en avez besoin.
| Référence | Nombre de conducteurs et section nominale des conducteurs [mm²] | Diamètre extérieur [mm] | Poids du cuivre [kg/km] | Poids [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF220.UL.H304.15.04 | (4G1,5+(2x1,5)C+(4xAWG26)C)C | 13.0 | 159 | 234 |

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24