Représentations sûres garanties : gamme de câbles spéciaux pour théâtre et plateaux

  • Câble Ethernet en CAT6 (CFSPECIAL.381.049)
  • Ainsi qu’un câble Ethernet CAT7 (CFSPECIAL.381.052) pour lequel les deux permettent des commandes fiables de l’éclairage et du son ainsi que la transmission sûre des données.
  • Un câble à 2 canaux (CFSPECIAL.381.037) pour les applications micro comme notre e-spool microphone ou nos applications de commande DMX.
Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Durabilité

Données techniques

RéférenceNombre de conducteurs et section nominale des conducteurs [mm²] Diamètre extérieur [mm²]Poids du cuivre [kg/km]Poids [kg/km]
CFSPECIAL.381.0372x(2x0,25)C11,529124
CFSPECIAL.381.049(4x(2x0,15))C7.53171
CFSPECIAL.381.0524x(2x0,15)C10,081139

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Benoit MELAMED

Responsable des Opérations

01.49.84.95.68Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique