Câbles flexibles pour la technique d'entraînement adaptés à Siemens S200

Lignes Siemens
Câbles pour Siemens S200
Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Durabilité

Données techniques

RéférenceNombre de conducteurs et section nominale des conducteurs [mm²]Diamètre extérieur [mm²]Poids du cuivre [kg/km]Poids [kg/km]
CF210.UL.07.03.02.01(4G0,75+(2x0,34)C)C9,072108
CF270.UL.07.03.02.01.D(4G0,75+(2x0,34)C)C9,072108
CF211.023(2x(2x0,25)+(2x0,34))C7,03960
CF111.023.F(2x(2x0,25)+(2x0,34))C7,03960

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique