Câbles souples avec gaine extérieure PVC... optimal pour les milieux secs

Câbles PVC
Câbles confectionnés pour moteurs à gaine extérieure PVC

Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Durabilité


Données techniques

RéférenceNombre de conducteurs et section nominale des conducteurs [mm²] Diamètre extérieur [mm²]Poids du cuivre [kg/km]Poids [kg/km]
CF220. UL. H402.15.04((4G1,5+(2x0,75)+(4xAWG24)C)C13147236
CF886.07.04(4G0,75)C7.54680
CF210. UL.07.04(4G0,75)C7.54778

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique