Câble pour salles blanches

Câbles chainflex® en salle blanche

Qu'est-ce qui fait la particularité d'une salle blanche ?

Qu'est-ce qu'une salle blanche ?

Salle blanche

Comment fonctionne une salle blanche ?

Laboratoire de tests salles blanches

Quelles sont les spécifications pour les matériaux et les machines utilisés en salle blanche ?

Salles blanches

Gamme de câbles CFCLEAN pour salles blanches

E6.1

CFCLEAN.EVO : l’évolution pour la salle blanche

CFCLEANEVO

Guidage de l'énergie exempt de particules et sans PTFE !

CFCLEAN

Les avantages de nos câbles pour salles blanches

  • Absence de déformation du système due à des gaines récalcitrantes.
  • Faibles forces de rappel grâce à des éléments toronnés ultra souples, à des conducteurs spéciaux et à l'absence de gaine extérieure.
  • Système chainflex® CFCLEAN adapté à l'application avec un gain de poids par rapport à des câbles courants allant jusqu'à 21 %.
  • Diamètre réduit d'environ 16 % par rapport aux gaines de câbles courantes sur le marché.
  • Livraison à partir de 1 mètre.
  • Prototypes de conducteurs prêts en 48 à 72 heures.
  • Toutes les combinaisons de fils et de sections de conducteurs courantes sont disponibles : données, bus, commande, moteur. Sur stock, avec une garantie de 4 ans*.

Une équipe de choc en salle blanche

Configurateur e-skin flat avec CFCLEAN

Voici l'e-skin® flat

  • Très efficace en phase de prototypage.
  • Disponibilité maximale grâce à l'échange simple d'éléments défectueux.
  • Respectueux des ressources car seuls des éléments individuels sont échangés en cas de dommages.
e-skin flat

La nouveauté CFCLEAN

Autres produits compatibles salle blanche de chez igus

Chaîne porte-câbles série E6.1

E6.1
  • Très faible niveau sonore grâce à un petit pas et à un « frein » dans le système de butée
  • (E61.29.070.055.0 à 1m/s = 32dB(A) selon le test igus interne n°4479)
  • Très peu de vibrations
  • Principe de liaison à faible usure (pas de liaison téton / trou)
  • Presque pas d´effet polygonal, et donc un déplacement bien « rond »
  • Intérieur lisse et sans arêtes pour une longue durée de vie des câbles et des tuyaux
  • Série E61.29 : entretoises ouvrables des deux côtés par pivotement et amovibles dans les rayons interne et externe
  • Economie de poids d'environ 30% par rapport au système E6

Guidages linéaires

Guidage linéaire drylin compatible salle blanche

Couronne d'orientation

Couronne d'orientation PRT compatible salles blanches

Câbles pour une utilisation en la salle blanche sèche

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique