Changer de langue :

Extension de la série de câbles système de mesure CF211 de chainflex® pour un portefeuille plus large pour les environnements secs.
Le nouveau câble pour chaîne de mesure d'énergie chainflex CF211.030 a été spécialement conçu et testé pour être connecté au système SIEMENS SINAMICS V90. Ce système, présenté sur le marché par la société Siemens, trouve typiquement son application dans l'industrie des boissons, de l'emballage, du textile ou de l'énergie solaire.
C'est précisément là qu'igus propose, avec la CF211.030, une solution présentant les meilleurs avantages pour le client. Dans tous ces domaines d'application, il n'y a pas de forte charge d'huiles ou de réfrigérants lubrifiants par exemple. C'est pourquoi le CF211.030, avec sa gaine extérieure en PVC très résistante à l'abrasion et à la flexion, est exactement la réponse à ces applications de chaînes. De plus, avec ce nouveau câble, nous pouvons non seulement livrer le système de mesure au mètre, mais aussi combler la lacune pour l'ensemble du système V90 : outre le système de mesure au mètre pur, nous proposons également le mètre pour le moteur et livrons le tout confectionné et prêt à être raccordé. Ainsi, nous avons tous les produits pour le système dans notre catalogue et pouvons les livrer de stock.
| Référence | Nombre de conducteurs et section nominale des conducteurs [mm²] | Diamètre extérieur [mm] | Poids du cuivre [kg/km] | Poids [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF211.030 | (3x(2x0,25)C+2x(2x0,25))C | 8,5 | 60 | 87 |

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24