Changer de langue :

Avec la série drylin econ, igus définit les modèles d'entrée de gamme économiques et sans entretien des axes linéaires. Dans presque chaque ligne de produits et taille, il existe des modèles d'entrée de gamme econ adaptés. Qu'il s'agisse d'un entraînement par vis ou par courroie crantée, la série econ se caractérise par des composants peu coûteux fabriqués par moulage par injection, des profilés en aluminium anodisé et un montage rapide. Les axes linéaires sont configurés et livrés prêts à être montés selon les souhaits du client et constituent ainsi une alternative parfaite aux solutions coûteuses de construction propre pour les tâches de réglage simples.
Ce que vous trouverez sur cette page :
Les composants centraux de la série econ sont des chariots linéaires gris (WWP) en polymères haute performance igus et extrêmement légers. Tous les paliers lisses linéaires et les chariots linéaires econ sont 100 % sans lubrification et sans entretien et sont fabriqués à moindre coût selon le procédé de moulage par injection d'igus.
Il faut y regarder de plus près !
Demandez le module linéaire miniature econ gratuit dans un étui à lunettes avec d'autres informations sur la technique d'entraînement igus. Laissez-vous convaincre par la qualité des petits modules linéaires sans lubrification.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24