Solutions d'entraînement

DRE_GEN_drylin_drive_econ_series_XX_1

L'axe linéaire adapté à chaque défi

D'extrêmement petit et léger à particulièrement robuste et grand :

eco

Série Econ : des solutions économiques

  • Modèles d'entrée de gamme économiques et sans entretien
  • Avec entraînement par vis et par courroie crantée
  • Composants économiques fabriqués par moulage par injection
  • Configurés et livrés prêts à être installés selon les souhaits du client
    {{/anchor}}
FDA

Série Hygienic design : Axes conformes à la FDA

  • Matières plastiques conformes à la FDA et homologation selon le règlement européen 10/2011
  • Pas de contamination du produit grâce à l'absence de lubrification du produit
  • Résistance à la température et à la corrosion
  • Résistance aux produits chimiques, aux acides, aux milieux de nettoyage alcalins et alcooliques
FDA

Série miniature : pour les espaces de montage les plus réduits

  • Vaste programme avec des axes linéaires très petits pour économiser de l'espace de montage
  • Modules linéaires particulièrement légers et silencieux
  • Entraînement par vis ou courroie crantée
  • Solutions manuelles et motorisées avec moteur électrique intégré
  • Construction robuste
acier inoxydable

Série en acier inoxydable : robuste et non corrosif

  • Résistant aux produits chimiques
  • Construction extrêmement robuste
  • Avec des composants en acier résistant à la corrosion
  • Palier lisse au choix : iglidur® J = standard, iglidur® A180 = conforme à la FDA, iglidur® X = haute température
  • Configurable individuellement
Fortes charges (HD)

Série Heavy duty : pour les charges élevées

  • Axes linéaires adaptés aux charges particulièrement élevées, jusqu'à 25.000 N
  • Arbres robustes en acier chromé dur et vis trapézoïdales autobloquantes
  • Filets trapézoïdaux autobloquants
  • Différentes tailles de construction
  • Également avec options multi-chariots
Fortes charges (HD)

Série Waterproof : pour les éclaboussures et l'immersion

  • Axes linéaires pour conditions extrêmes
  • Faible inertie de masse grâce à la faible masse propre du guidage et du chariot
  • Version 100 % sans lubrifiant avec paliers lisses
  • Libre choix de la longueur de course
  • Léger et protégé contre la corrosion
HTX

Série haute température : jusqu'à 180°C

  • Arbres et broche en acier inoxydable
  • X
  • Coulisseaux et traverses en aluminium anodisé
  • fours industriels
Protection contre les explosions

Série protection EX : particulièrement sûre

  • Pour les applications dans des environnements très sensibles comme la production de farine, le traitement du bois ou les installations de peinture
  • Mise à la terre pour la réduction des tensions
  • Longueurs de course individuelles jusqu'à 2.000 mm
  • Longueurs de chariot 100 / 150 / 200 mm
Module linéaire SLWP

Série carbone : extrêmement léger et sans métal

  • Carbone à haute résistance fabriqué par pultrusion
  • Profilé de rail drylin W en carbone optimisé du point de vue tribologique
  • 25% plus léger que l'aluminium, 75% plus léger que l'acier
  • Anti-magnétique

Exemples d'application de la technique d'entraînement

Montage de mesure spécial avec table linéaire

Exemple d'application technique d'entraînement robotique et art

Imprimante 3D pour béton l Solution sans graisse dans un milieu poussiéreux

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Technologie d'entraînement électrique dans un système de positionnement automatisé

Système d'entraînement dans un poste de préparation de commandes

Autres exemples d’applications

AWB

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique