Paliers, rouleaux de convoyage et réducteurs pour la palettisation et le convoyage

Convoyeur incliné avec éléments de réglage igus pour le décalage latéral des voies de caisses de boissons.

Guidage latéraux réglables

Convoyeur à rouleaux avec rouleaux et paliers igus pour un flux de matériaux à faible friction.

Tapis à rouleaux / convoyeur à rouleaux

Convoyeur avec support de roulement et palier lisse igus mis en évidence sur le rouleau.

Logement de convoyeurs

Transitions de bord de couteau avec un tube bleu en détail.

Sabres tournants de transfert

Système de convoyage avec boîte et détail des guides coulissants.

Transferts

Système tampon sur une ligne de transport avec un actionneur linéaire igus agrandi.

Systèmes d'accumulation et de tampon

Maillons de chaîne igus et douille lisse pour entraînement de convoyeur.

Chaînes d'entraînement et de transport

  • Bonne absorption des charges sur les bords
  • Résistance aux produits chimiques et à la corrosion
  • Faible taux d'usure, durée de vie élevée
Roulements à billes xiros dans une application de convoyage avec détail agrandi d’un roulement.

Convoyeurs aériens

  • Économique
  • Usure très faible
  • Résistant à la saleté
Guidage linéaire avec vis filetée et deux guides métalliques.

Axes linéaires

  • Vaste gamme de tables linéaires avec broche, courroie crantée ainsi qu'avec entraînement en option
  • En plastique jusqu'aux systèmes particulièrement résistants à la flexion en acier inoxydable
Table rotative Drygear Apiro avec montage des deux côtés et arbre.

drygear apiro

  • Boîte d'engrenages pour solutions d'automatisation
  • Modulaire, simple, économique
  • Pour les réglages de couloirs, les tâches de pousseur, les tables tournantes, les axes de rotation et plus encore
Deux engrenages coniques en plastique engagés l’un dans l’autre.

Engrenages

Tapis à rouleaux, convoyeur à rouleaux

Rouleaux de convoyeur dans une comparaison de trois produits.
Convoyeur à rouleaux xiros avec roulement à billes agrandi en détail.

Rouleaux porteurs

  • Faible taux de fermeture en cas de kilométrage élevé
  • Tube en aluminium, en acier inoxydable, en carbone ou en PVC
  • Large gamme disponible en stock
Rollenbahn xiros avec surface verte et billes intégrées.

Galets à billes

  • Galets à billes à haute capacité de charge pour chaque application
  • Le boîtier en matériau xirodur permet un fonctionnement sans lubrification et sans entretien
Convoyeur avec boîte et roulement à billes xiros agrandi.

Roulements à billes à gorge profonde

  • Vaste gamme de roulements à billes pour chaque application
  • Grâce à des polymères spéciaux, complètement sans lubrification ni entretien

Points forts

Palier de chuchotement bi-composant

Roulement à billes xiros à 2 composants pour un fonctionnement sans entretien et une protection silencieuse contre l'usure.

Rouleau porteur à décharge électrostatique

Rouleau en acier inoxydable avec alésage central.
Palier à bride igus avec insert blanc.

Palier à bride à 2 trous

  • Léger et économique
  • Haute résistance à l'usure grâce à l'utilisation de calottes en matériau iglidur
  • Boîtiers en différents matériaux
Palier à bride à quatre trous avec bague intérieure en plastique.

Palier à bride à 4 trous

  • Palier à bride avec corps en plastique ou en fonte
  • Pour des charges élevées
  • Calotte en matériau iglidur sans lubrification et sans entretien
Roue en plastique bleue avec trou central et nervures de renfort.

Inserts de roulements

  • Inserts sans entretien pour paliers métalliques à semelle et à bride
  • Egalement conformes à la FDA ou complets avec corps en fonte ou corps en tôle à bas prix
Des rouleaux Knife Edge conformes à la FDA transportent des aliments sur un convoyeur.

Rouleaux de lames dans la boutique

  • Le bon matériau pour chaque application
  • Qu'il s'agisse de températures élevées, de conformité FDA et EU/2011 ou de vitesses élevées

Quels sont les avantages ?

  • En quoi les galets de coupe iglidur se distinguent-ils des autres produits ?
  • Vos avantages et informations sur le matériau iglidur en un coup d'œil
Géométries spéciales pour rouleaux à bord de couteau en beige et bleu.

Rouleaux personnalisés pour arêtes de coupe

  • Demander des composants individuels moulés par injection
  • Adapté exactement à votre application
  • Conseils personnalisés sur le matériau et le processus de fabrication

Transferts

Convoyeur avec des boîtes sur plusieurs voies de transport.
Rouleaux de Tribotape en bleu, noir, blanc et beige.

Films de glissement TriboTape dans la boutique

  • Usure particulièrement faible
  • Différents matériaux, par exemple pour les températures élevées ou selon les directives de la FDA

Vidéo de présentation : TriboTape en construction de modèle

  • Les films de glissement TriboTape sont utilisés par exemple dans la construction de machines ou la manutention.
  • Grâce à une surface optimisée du point de vue tribologique, le frottement peut être minimisé et le transport sûr assuré.
Trois plaques de semi-fini découpées, empilées les unes sur les autres.

Plaques semi-finies iglidur

  • Plaques semi-finies non lubrifiées
  • En matériau particulièrement résistant à l'usure ou conforme à la FDA, par exemple

Systèmes d'accumulation et de tampon

Table tampon avec bouteilles sur un convoyeur et schéma d’un système de circulation.
Axe linéaire igus ZLW-20120S avec chariot et profilés de guidage.

Axes linéaires avec entraînement par courroie crantée

  • Pour les tâches de positionnement et de réglage
  • La faible inertie de masse crée une grande efficacité
  • Guidage sans lubrifiant
Rouleaux de Tribotape en bleu, noir, blanc et beige.

Films de glissement TriboTape dans la boutique

  • Usure particulièrement faible
  • Différents matériaux, par exemple pour les températures élevées ou selon les directives de la FDA
Un bras robotisé inspecte une plaque; à droite, un bocal en verre est posé sur une machine.

Étude de cas

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique