Moins d'arrêts de production avec des roulements non corrosifs dans le convoyeur

Les inserts de palier igubal augmentent l'efficacité de la brasserie de bière trappiste Chimay en Belgique

Inserts de stockage H3 d'igubal dans une installation d'embouteillage de Chimay

Portrait

  • Ce qui était nécessaire : Inserts de roulements pour les bandes transporteuses
  • Exigences : sans lubrification, résistant à la corrosion et aux produits chimiques avec lesquels les roulements sont souvent en contact lors du nettoyage, adapté aux vitesses élevées, montage rapide et simple
  • Secteur : Technique des boissons, technique de palettisation et de convoyage
  • Succès pour le client : Après le remplacement des roulements à billes métalliques par des inserts de roulement H3 d'igubal fonctionnant à sec, il n'y a plus de points d'appui qui se corrodent et qui collent, ce qui entraînait même des dommages sur les arbres. Le matériau du roulement résistant aux produits chimiques supporte sans problème les processus de nettoyage réguliers et rend l'installation de remplissage, qui atteint une vitesse de 55.000 bouteilles par heure, beaucoup plus efficace qu'auparavant.

Produit utilisé

Insert de palier H3 igubal

igubal Insert de palier H3
  • Pour des vitesses de bande jusqu'à 200 tr/min
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistant à de nombreux produits chimiques

Boîte d'échantillons d'inserts de stockage

igubal Insert de palier H3

Problème

Solution

"Grâce aux roulements H3 d'igubal, très performants dans des conditions d'hygiène élevées, nous avons pu résoudre le problème le plus important sur nos installations de convoyage et prolonger considérablement la durée de vie de nos installations".

Vivien De Schryver

Technicienne de maintenance, Bieres De Chimay S.A.

Simon Bodart et Yannik Michna à Chimay

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique