Découvrez les inserts de palier igubal - l'alternative sans lubrification aux roulements à billes UC traditionnels

Palier à bride avec insert de palier en plastique

Vous cherchez une alternative sans entretien et rentable aux roulements à billes UC ?

format_color_reset

Sans graisse

build_circle

Sans entretien

autorenew

Échange 1:1

eco

Respectueux de l'environnement

auto_awesome

Léger

euro

Produit économique

Ce que vous trouverez ici

Les avantages du palier d'arbre avec igubal

lubrifiants
Lubrification - jamais trop, jamais trop peu, toujours la bonne quantité
Nettoyage chimique, environnement humide, contact alimentaire ?

J3

Insert de palier en iglidur J3

Haute résistance à l'usure
J3

H3

Insert de palier en iglidur H3

J

Insert de palier en iglidur J

JEM-SP
Process Icon

A350

Insert de palier en iglidur A350

Plastiques intelligents

J4

Insert de palier en iglidur J4

JEM
Process Icon

A180

Insert de palier en iglidur A180

JEM

X

Insert de palier en iglidur X

JEM

Remplacement 1:1 | Compatibilité des roulements

AlésagePalier■ = J■ = J3■ = J4■ = H3■ = A180■ = A350■ = X
PP203 | PFL203■ EM-15-12-SP
P203 | FL203 | F203■ EM-17-12-SP
P203 | FL203 | F203■ EM-17-17-SP
P203 | FL203 | F203■ EM-17-17
PP204 | PFL204■ EM-20-14-SP
P204 | FL204 | F204■ EM-20-17-SP
P204 | FL204 | F204■ EM-20-17
PP205 | PFL205■ EM-25-15-SP
P205 | FL205 | F205■ EM-25-17-SP
P205 | FL205 | F205■ EM-25-17
PP206 | PFL206■ EM-30-16-SP
P206 | FL206 | F206■ EM-30-19-SP
P206 | FL206 | F206■ EM-30-19
P208 | FL208 | F208■ EM-30-21-80-SP
P208 | FL208 | F208■ EM-30-21-80
PP207 | PFL207■ EM-35-17-SP
P207 | FL207 | F207■ EM-35-20-SP
P207 | FL207 | F207■ EM-35-20
PP208 | PFL208■ EM-35-21-80-SP
PP208 | PFL208■ EM-35-21-80
PP208 | PFL208■ EM-40-18-SP
P208 | FL208 | F208■ EM-40-21-SP
P208 | FL208 | F208■ EM-40-21
P209 | FL209 | F209■ EM-45-22-SP
P209 | FL209 | F209■ EM-45-22
P210 | FL210 | F210■ EM-50-24-SP
P210 | FL210 | F210■ EM-50-24
P215 | FL215 | F215■ EM-75-24
Palier à semelle en polymère avec calotte

Palier à pattes en plastique

  • Paliers à semelle en plastique comme alternative aux UC204 à UC206
  • Sans lubrifiant et sans entretien
  • Pour des charges élevées
Palier applique en polymère avec calotte

Palier à bride en plastique

  • Plastique comme alternative aux UC204, 206 et 208
  • Sans lubrifiant et sans entretien
  • Faible coût
Palier à semelle avec boîtier moulé

Paliers à semelle avec corps en fonte

  • UC204 à UC206, UC208 et UC 210
  • Sans lubrifiant et sans entretien
  • Particulièrement robustes
Palier applique avec boîtier moulé

Paliers à bride avec corps en fonte

  • UC204 à UC206, UC208 et UC210
  • Sans lubrifiant et sans entretien
  • Particulièrement robustes
Palier à semelle compact avec boîtier en polymère

Palier à semelle compact avec boîtier en plastique

  • Série de dimensions : E, en référence à la norme DIN ISO 12240
  • Peu encombrant
  • Montage rapide
Palier applique compact avec boîtier en polymère

Palier à bride compact avec boîtier en plastique

  • Dimensions identiques à celles des butées courantes
  • Forme de construction optimisée
  • Robuste, supporte des charges élevées
Palier à semelle low cost avec boîtier en tôle

Paliers à semelle low-cost avec boîtier en tôle

  • PP204 à PP206
  • Sans lubrifiant et sans entretien
  • Peu coûteux
Palier applique low cost avec boîtier en tôle

Paliers à bride low-cost avec logement en tôle

  • PFL204 à PFL206
  • Sans lubrifiant et sans entretien
  • Peu coûteux

Calottes pour paliers à semelle et paliers appliques métalliques

Calottes dans le secteur des boissons et du soutirage

Plus d’informations sur les rotules lisses igubal

Boutique igubal

Boutique

Outil

Outil

Base de connaissances

Base de connaissances

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique