Changer de langue :

Les roulements à billes à rainure xiros à une rangée sont des roulements à billes en matière plastique et appartiennent à la famille des roulements à rouleaux. Que sont les roulements à billes à rainure profonde ? Ils sont principalement destinés à supporter des charges radiales, généralement à des vitesses élevées. Dans des cas exceptionnels, ils peuvent également supporter de faibles charges axiales. Cela est possible grâce aux éléments roulants qui s'appuient étroitement sur les rainures de roulement du roulement.
Nos roulements à billes à rainure profonde selon la norme DIN 625 ne nécessitent pas de graisses ou d'huiles lubrifiantes supplémentaires, ne demandent que peu d'entretien et sont constitués, comme les autres roulements, de quatre composants. Les deux bagues de roulement - composées d'une bague intérieure et d'une bague extérieure - sont toutefois proposées avec des matériaux différents afin de répondre aux exigences les plus diverses des clients. La cage du roulement doit également être adaptée aux conditions environnementales. Nos roulements à billes sont équipés de billes en acier inoxydable, en verre, en polymère ou en céramique.

Nos différentes tailles, disponible en stock. Visitez notre boutique en ligne pour trouver le roulement à billes à rainure profonde adapté à votre application individuelle.

Avec seulement quelques informations sur votre application, vous obtiendrez dans notre outil en ligne un aperçu de tous les roulements à billes en plastique adaptés. En outre, vous connaîtrez la durée de vie probable du roulement à billes sur la base de vos données d'application.
Les matériaux des billes sont ceux qui se distinguent le plus. Outre l'acier inoxydable, on utilise du verre, des matières plastiques ou de la céramique. Il en résulte une grande différence de masse, qui influence à son tour le silence de fonctionnement, le poids et la résistance aux fluides. Les billes en acier inoxydable sont peu coûteuses et résistantes aux produits chimiques, mais elles sont les plus lourdes. Les billes en verre doivent être choisies si l'absence de métal est importante. Elles sont également très résistantes aux produits chimiques et ont un poids moyen. Les billes en polymère présentent des avantages décisifs en termes de poids et de fonctionnement silencieux. Selon le plastique, les billes en polymère présentent également une excellente résistance aux produits chimiques.
Autres types de roulements à billes: