Paliers lisses iglidur dans les chaînes à rouleaux

  • Pas de lubrification nécessaire
  • Sans entretien
  • Bonne absorption des charges de bord
  • Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
  • Matériaux conformes à la norme ISO 10993 type A, FDA et 10/2011 CE disponibles
  • Faible absorption d'humidité
  • Faible taux d'usure, durée de vie élevée

Usure du test de pivotement [μm/1000 Schwenks]

Test de pivotement iglidur W300
  1. iglidur W300
  2. métallique roulé
  3. PA 6.6 + PTFE

Test de rotationUsure [µm/1000 Umdrehungen]

Test de pivotement iglidur J
  1. iglidur J
  2. métallique roulé
  3. POM + PTFE

Matériaux appropriés pour les paliers lisses

iglidur G

iglidur G

  • Haute résistance à l'usure
  • Résistant à la saleté et à la poussière
  • Rentable
iglidur GLW

iglidur GLW

  • faible absorption d'humidité
  • Extrêmement résistant à l'usure, en particulier pour des charges jusqu'à 20 Mpa
  • Résistant aux charges sur les bords
iglidur J

iglidur J

  • Amortit les vibrations
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Faible absorption d'humidité
iglidur W300

iglidur W300

  • Pour une durée de vie particulièrement longue
  • Frottement très faible
  • Résistance à l'usure extrêmement élevée
iglidur Z

iglidur Z

  • haute résistance à la température
  • Pour des charges extrêmes
  • Pour des forces dynamiques élevées
iglidur P

iglidur P

  • faible absorption d'eau
  • haute capacité de charge
  • Faible coût
  • Faible taux d'usure

Exemples d'utilisation

iglidur dans les chaînes de transmission

  • Résistance à l'eau salée et aux produits de nettoyage
  • Sans lubrification et sans entretien

Galets de protection iglidur dans les chaînes d'entraînement

  • Amortissement des vibrations et faible niveau sonore
  • Sans lubrification
  • Faible usure

iglidur dans les chaînes de transport

  • Résistant aux produits chimiques
  • Pas de corrosion
  • Sans lubrification

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique