Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Paliers appliques

Les paliers appliques igubal® résistent aux agents chimiques, à la poussière et à la saleté grossière, aux UV et au rayonnement radioactif. Ils fonctionnent à des températures extrêmes comprises entre -40 et +200 °C et résistent à la corrosion dans les milieux humides et mouillés. Ils peuvent ainsi être utilisés avec une grande fiabilité dans les milieux exigeants, où ils ne subissent aucune altération de leur fonctionnement ni de leur résistance à l'usure. Autre avantage : les deux variantes (types à 4 et à 2 trous) de paliers appliques igubal® sont très faciles à monter, même dans les endroits peu accessibles. Les variantes à 2 trous sont équipées de deux trous oblongs qui permettent un réajustement à tout moment. Un alignement à 100% n'est donc pas nécessaire. Ils compensent automatiquement les défauts d'alignement. Ces paliers appliques (gamme diensionnelle E) sont utilisés en génie mécanique, en automatisation, dans le secteur agricole et dans le secteur alimentaire par exemple.

Catégories
Filtre de recherche
Taille
Matériau
Exigences
Températures

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent pour certains articles rallongés de 10-15 jours ouvrables. En cas de besoin urgent, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin de voir si un arrangement pourra être trouvé. Pour retrouver votre contact, rendez-vous dans le menu ci-dessus dans « Mon interlocuteur » ou cliquez ici.

Nombre de produits: 22

Nouveau

Palier applique igubal® PFL en J4EM avec 2 trous de fixation

  • PFL204 à PFL206
  • Sans graisse et sans entretien
  • Calotte sphérique économique en iglidur® J4EM 
  • Insensibilité à la saleté
Sur demande
3 articles, dont prêts à être expédié(s) :
3 en 15 jours ouvrés
Vers la page produits

Fixed flange bearing with 4 mounting holes, polymer housing, igubal® JEM-SP

  • Polymer housing as an alternative to UC204, 206 and 208
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Cost-effective
  • Lightweight and rust-proof
  • High loads
Nouveau

Palier applique à 2 trous de fixation, PFL, igubal®

  • PFL204 à PFL208
  • Sans graisse et sans entretien
  • Produit économique
  • Insensibilité à la saleté
à partir de 6,42 USD/Pce
5 articles, dont prêts à être expédié(s) :
5 en 15 jours ouvrés
Vers la page produits

Palier applique igubal® JEM-SP avec 4 trous de fixation, boîtier moulé UC

  • UC204 à UC206, UC208 et UC210
  • Sans graisse et sans entretien
  • Produit économique
  • Insensibilité à la saleté
  • Charges élevées

Palier applique igubal® JEM-SP avec 2 trous de fixation, boîtier moulé UC

  • UC204 à UC206, UC208 et UC210
  • Sans graisse et sans entretien
  • Produit économique
  • Insensibilité à la saleté
  • Charges élevées
Sur demande
5 articles, dont prêts à être expédié(s) :
3 en 15 jours ouvrés
Vers la page produits
Nouveau

Palier applique avec 2 trous de fixation, EFOM, igubal®, calotte sphérique iglidur® FC180

  • Matériau convenant aux produits alimentaires
  • Détectable
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau du boîtier : igumid FC 
  • Matériau de la calotte : iglidur® FC180
  • Montage simple
  • Compensation des défauts d’alignement
  • Sans graisse et sans entretien
  • Détection optique et magnétique
  • De couleur bleue (standard dans le secteur)
  • Résistance à la corrosion et aux agents chimiques
  • Amortissement des vibrations
  • Produit économique
à partir de 53,61 USD/Pce
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits

Palier applique avec 2 trous de fixation, EFOM, igubal®, calotte sphérique iglidur® W300

  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau du boîtier : igumid G 
  • Matériau de la calotte : iglidur® W300 (très résistant à l'usure)
  • Montage simple
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Très faible poids
  • Fonctionnement à sec
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
à partir de 5,65 USD/Pce
12 articles, dont prêts à être expédié(s) :
12 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits

Palier applique avec 4 trous de fixation, EFSM, igubal®, calotte sphérique iglidur® W300

  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Calotte en iglidur® W300 extrêmement résistant à l'usure
  • Montage simple
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Très faible poids
  • Fonctionnement à sec
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
à partir de 6,22 USD/Pce
12 articles, dont prêts à être expédié(s) :
11 en 5 jours ouvrés
1 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits

Palier applique avec axe rotulé, taraudage, GFSM-IG, igubal®

  • Filet : taraudage 
  • Matériau du boîtier : igumid G 
  • Matériau de l'axe rotulé : acier zingué
  • Sans entretien et résistant à la corrosion
  • Liaison simple - montage simple
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
à partir de 9,44 USD/Pce
3 articles, dont prêts à être expédié(s) :
3 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits

Palier applique avec axe rotulé, filetage, GFSM-AG, igubal®

  • Filet : filetage 
  • Matériau du boîtier : igumid G 
  • Matériau de l'axe rotulé : acier zingué
  • Sans entretien et résistant à la corrosion
  • Liaison simple - montage simple
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
à partir de 6,56 USD/Pce
3 articles, dont prêts à être expédié(s) :
3 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits

Palier applique hautes températures avec 2 trous de fixation, EFOM-HT, igubal®, calotte sphérique iglidur® X

  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau du boîtier : iguton G 
  • Matériau de la calotte : iglidur® X 
  • Utilisation jusqu'à +200 °C
  • Montage simple
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Très faible poids
  • Résistance aux agents chimiques
  • Utilisation en immersion possible
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
à partir de 11,03 USD/Pce
5 articles, dont prêts à être expédié(s) :
3 en 5 jours ouvrés
2 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits

Palier applique avec 4 trous de fixation, EFSM, igubal®, calotte sphérique iglidur® J4

  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Calotte : igldur® J4
  • Montage simple
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Très faible poids
  • Fonctionnement à sec
  • Gain de temps grâce à un montage rapide

Palier applique avec 2 trous de fixation, EFOM, igubal®, calotte sphérique iglidur® J

  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau du boîtier : igumid G 
  • Matériau de la calotte : iglidur® J
  • Montage simple
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Très faible poids
  • Fonctionnement à sec
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
à partir de 3,66 USD/Pce
12 articles, dont prêts à être expédié(s) :
10 en 5 jours ouvrés
2 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits

Palier applique avec 2 trous de fixation, EFOM, igubal®, calotte sphérique iglidur® R

  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau du boîtier : igumid G 
  • Matériau de la calotte : iglidur® R
  • Montage simple
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Très faible poids
  • Fonctionnement à sec
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
à partir de 3,19 USD/Pce
10 articles, dont prêts à être expédié(s) :
9 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits

Palier applique avec 4 trous de fixation, EFSM, igubal®, calotte sphérique iglidur® J4V

  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Calotte en iglidur® J4V
  • Montage simple
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Très faible poids
  • Fonctionnement à sec
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
Sur demande
5 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits