Exemples d'applications avec des plastiques intelligents

Références clients intelligentes avec les chaînes porte-câbles

Références clients intelligentes dans le domaine de la technique de stockage

Quelques points forts sélectionnés :

Des capteurs intelligents pour de longues durées de fonctionnement

Les plastiques intelligents dans un pont roulant

Mise en réseau totale dans un pont roulant

Les plastiques intelligents dans un pont roulant

Maintenance prédictive dans une station de lavage de trains

Plastiques intelligents dans un tunnel de lavage de trains

Technique agricole

Industrie automobile

Surveillance intelligente de la rupture dans un simulateur de conduite automobile de 22 tonnes


Gantry & Robot portique

Grues portuaires

Plastiques intelligents et grue RMG

Paquet smart plastics complet sur grue RMG

i.Sense EC.P sur une grue de chantier naval

Grue de chantier naval intelligente : un fonctionnement sûr malgré les typhons

Grue STS avec système de surveillance de l'état i.Sense

12 Grues Ship-to-Shore avec chaînes d'énergie smart Heavy Duty


Étude de cas

Robustes et intelligentes - comment les chaînes d'énergie en réseau numérique renforcent les grues STS dans le port de Rotterdam

Étude de cas à télécharger


Plastiques intelligents et grue RMG

Confiance à 100 % dans le monitoring i.Sense au port de Haïfa

Brochure sur les plastiques intelligents

Aperçu général smart plastics

  • Surveillance de l'état (i.Sense)
  • Produits de la surveillance d'état
  • Exemples d'application de la surveillance d'état
  • maintenance prédictive (i.Cee)
  • Exemples d'application de la maintenance prédictive
  • Comment les données circulent-elles dans le cadre de la maintenance prédictive ?

Ponts roulants pour hall

Intralogistique : éviter les pannes dans l'entrepôt

Stations d'épuration & Entreprises de traitement des eaux usées

Installations de compostage & Incinérateurs

Manutention de produits en vrac

Chaîne porte-câbles HD intelligente

Transport sûr de produits en vrac avec une chaîne énergétique équipée de capteurs

Chaîne porte-câbles HD intelligente

Contrôle intelligent de la force de traction/poussée comme détecteur de saleté

Chaîne à roulettes intelligente

Course la plus longue avec un système intelligent de chaînes à rouleaux

Chaîne à roulettes intelligente dans un engin de mise au stock

615 m de déplacement avec contrôle d'état continu


Machines d'emballage

Surveillance des lignes dans l'emballage du pain


Installations de lavage

Maintenance prédictive dans l'installation de lavage des trains


Coussinets intelligents

Paliers intelligents dans des machines agricoles

Coussinets intelligents

Domino des plastiques intelligents

Vous voulez composer votre propre pack smart plastics ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique