Paliers intelligents

iglidur intelligent

Paliers lisses iglidur i.Sense

  • Prévention des pannes imprévues
  • Détection et contrôle des besoins de maintenance par télédiagnostic
  • Possible en tant que produit polyvalent conforme à la FDA
  • Haute résistance à l'usure
  • Insensible à la poussière et à la saleté

Nouveautés des plastiques intelligents 2024

Palier imprimé

palier lisse intelligent imprimé en 3D

  • Pièces d'usure avec capteurs par impression 3D multi-matériaux
  • Avertissement lorsque la limite d'usure est atteinte
  • Avertissement en cas de surcharge ► éviter les dommages
  • Durée de vie calculable
  • À partir de 1 pièce
  • Graissage nul nécessaire

Test & Création du coussinet i.Sense imprimé en 3D

  • Le palier est imprimé à partir de 2 matériaux : tribofilament igus (blanc) et un matériau particulièrement conducteur (noir).
  • L'usure du roulement est mesurée sur le matériau noir.
  • Imprimé avec une imprimante multi-matériaux
  • La technologie i.Sense peut être réalisée sur chaque pièce d'usure avec une épaisseur de paroi minimale de 2,5 mm.
  • Le banc d'essai montre un test où le roulement indique différents états d'usure, ce qui permet également de prédire la durée de vie.

technique linéaire intelligente

Chariot drylin® W intelligent

drylin W à LED

drylin® W Chariot linéaire avec LED

  • Contrôle rapide hors ligne
  • Manipulation et visualisation faciles grâce aux LED
  • Pour les guidages profilés drylin® W et les modules linéaires
  • Disponible en 2 tailles : 10 et 16
  • Jeu de feuilles de roulements de rechange disponible en stock
  • Remplacement des roulements avec un outil de montage pratique

Capteurs pour paliers intelligents

  • Rend possible la maintenance prédictive (i.Cee)
  • Intégré dans le film de glissement linéaire
  • Signale à temps l'usure de la feuille de glissement linéaire
  • Remplacement planifiable de l'élément de glissement

DLW.W

  • Rend possible la maintenance prédictive (i.Cee)
  • Un capteur mesure l'usure du palier linéaire dans le guidage linéaire drylin W.
  • Lorsque la valeur limite est atteinte, il envoie un signal indiquant qu'il faut changer le film du roulement.

PRT.W

  • Rend possible la maintenance prédictive (i.Cee)
  • Le capteur mesure l'usure des éléments de glissement
  • Remplacement planifié des éléments de glissement

Paliers lisses isense

  • Rend possible la maintenance prédictive (i.Cee)
  • Des capteurs intégrés mesurent l'usure

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique