Des stations d'épuration avec une surveillance intelligente

Des capteurs intelligents dans les conduites des stations d'épuration évitent les pannes avant leur apparition

Description

  • Ce qui était nécessaire : système de chaîne d'énergie basic flizz, surveillance d'état EC.P
  • Exigences : chaîne d'énergie robuste et durable, éviter les pannes totales dues à des incidents passés inaperçus.
  • Branche : stations d'épuration
  • Succès pour le client : Les avantages de la chaîne énergétique basic flizz utilisée sont sa construction modulaire et sa protection contre le vent et les intempéries. Grâce à la surveillance de l'état de la chaîne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le système s'arrête en cas d'incidents afin d'éviter une panne totale. Cela permet à l'exploitant d'économiser considérablement des coûts et du temps.
Station d'épuration

Problème

Solution

Crash dans une station d'épuration
EC.P protège

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique