Changer de langue :
Nos câbles souples chainflex proposent une garantie allant jusqu'à 4 ans, dont bénéficient la plupart de nos nombreuses nouveautés de cette année. Nous vous présentons de nombreux élargissements de gammes de nos câbles pour robots et des câbles de puissance pour moteurs. Nous présentons une nouvelle série avec une gaine extérieure en TPE sans produits halogènes avec 11 combinaisons de sections de fils.

Avec torsion de 360°/m.
Extension de la gamme des câbles CFROBOT8.PLUS avec un câble pour le système bus DeviceNet. Pour des applications avec une torsion de +/- 360° et une réduction du diamètre extérieur de 21 %.

Pour les exigences les plus hautes
Extension de la série de câbles de commande haut de gamme CF99.PLUS par une variante blindée avec la section (8x0,25)C. Conçue pour les exigences extrêmes, elle permet de réaliser un rayon de courbure allant jusqu'à 3 x d.

Selon les standards de Lenze et ctrlX DRIVE.
Les câbles hybrides s’enrichissent de la référence CF280.UL.H403.15.04.D selon les standards des entraînements ctrlX-Drive et les câbles de mesure de la référence CF111.033.D. pour les entraînements Lenze. Ces deux câbles résistent sans problème aux influences de l’huile.

Un grand choix pour les petits espaces de montage.
Elargissement de la gamme de câbles de puissance pour moteurs avec la section 4G1,0. Câble disponible en version blindée ou non blindée et avec une gaine extérieure économique en PVC ou haut de gamme en TPE.

12,5 millions de cycles garantis.
En raison de la présence de substances SVHC (dans le règlement REACH) dans des élastomères thermoplastiques ignifuges, nous proposons diverses alternatives sans halogènes. Cela comprend une nouvelle gamme CFPE.ZH en PE avec gaine extérieure en TPE sans halogèneavec 11 combinaisons de sections et une course allant jusqu'à 400 mètres.

Fiables, économiques et discrets.
Nouvelle série de câbles dédiés au secteur du théâtre. Avec trois câbles bus électriques capable de répondre aux exigences de la technique des scènes et plateaux et avec une couleur de gaine discrète.

Selon les standards de Lenze dans des applications en milieu sec
Élargissement de la gamme de câbles de mesure CF884 avec une gaine extérieure économique en PVC selon les standards de Lenze. Le câble CF884.032 est optimisé et testé pour une utilisation en milieu sec.

Résistant grâce à sa gaine extérieure en TPE
La gamme de câbles de puissance pour moteurs haut de gamme CF38 permet de gagner de l'espace de montage et résiste aussi aux températures jusqu'à -35°C. Les nouvelles sections viennent élargir la gamme CF38 et remplacent en même temps les anciens modèles de la gamme CF35.UL.

Grâce au câble monoconducteur haut de gamme TPE
Les nouvelles sections de la gamme de monoconducteurs CF340 sont idéales pour les petits espaces de montage dans les chaînes porte-câbles et conviennent aux courses longues allant jusqu’à 400 mètres grâce à leur robuste gaine extérieure en TPE.

Pour les salles blanches sèches et les applications maritimes
Des solutions d’avenir grâce aux certifications IPA de l’Institut Fraunhofer ISO Classes 4 et 5 et plus de 350 câbles certifiés DNV pour les équipements offshore et terrestres.

Pour une sécurité certifiée
Nouvelle classification température UL pour nos câbles de puissance pour moteurs et servoconducteurs. Les séries de câbles CF30, CF31, CF270.ULD, CF210.UL et CF21.UL sont maintenant certifiées avec un « UL Temperature Rating » de +90 °C. Cela élargit le domaine d'utilisation de ces séries et offre une sécurité supplémentaire pour la planification des applications électriques.

Et ce avec la sécurité garantie de 10 millions de cycles.
Elargissement de notre gamme de câbles CF 130.UL. Avec une sécurité d’utilisation encore accrue grâce à une durée de vie garantie allant jusqu’à 10 millions de cycles. Avec sa gaine extérieure en PVC, ce câble présente une grande résistance à l’usure dans la chaîne porte-câbles.

Afin de calculer encore plus facilement la durée de vie garantie
Calculs précis de la durée de vie du câble utilisé. Simple, fiable et précis : savoir exactement combien de temps le câble tiendra dans votre application ! Certificat et comparatif des prix du câble choisi en fonction de votre application individuelle.

Pour la surveillance fiable de températures constantes
Le câble de mesure thermocouple CFTHERMO.N.001 équipé du thermocouple N (Cr-Si) entre dans le sortiment. Une caractéristique particulière est la plage de température plus élevée du thermocouple, de -200 °C à +1 300 °C.

Câbles selon les standards Siemens S200
Grâce à notre élargissement du choix de câbles de mesure et câbles servoconducteurs, les entraînements Siemens S200 peuvent maintenant être utilisés avec nos câbles. Disponibles non confectionnées ou directement avec un connecteur.

Prêt à expédier en 48h et est idéal pour les transmissions de puissance élevées
Le câble moyenne tension CFCRANE à gaine extérieure en igupren est prêt à être utilisé pour la moyenne tension 6/10 kV et assure cette transmission de puissance élevée sur des courses allant jusqu’à 400 mètres. Pour un rayon de courbure de 10 x d dans la chaîne porte-câbles. Dès aujourd'hui, nous avons ce câble en stock et il est prêt à expédier dès 36 heures.

Pour une transmission sûre des données sur les courses longues
Nos fibres optiques peuvent être utilisées par tous les systèmes bus, ils transmettent des données sur les courses longues et garantissent une sécurité CEM élevée. Nos nouvelles sections permettent ces transmissions de manière fiable dans les chaînes porte-câbles à des rayons de courbure allant jusqu’à 5 x d.

Câble hybride CF280. UL. H402.15.04.D pour Bosch Rexroth
L'élargissement de notre gamme de câbles hybrides permet maintenant aussi d'utiliser nos câbles pour les entraînements Bosch Rexroth. Disponible non-confectionné ou directement avec connecteur.

12 mois supplémentaires pour encore plus de sécurité
La garantie chainflex unique en son genre a maintenant une durée de 4 ans, soit 12 mois supplémentaires de plus. Une telle promesse de garantie est rendue possible par de nombreux tests effectués dans notre propre laboratoire de tests de 5.500 m².

Pour les chaînes et goulottes porte-câbles
Câbles de puissance pour moteurs et de commandes certifiés UL pour la chaîne et goulotte porte-câbles. Ces câbles de puissance pour moteurs et de commandes sont parfaits pour les mouvements constants et conviennent à un passage fluide e la chaîne à la goulotte.

Utilisation fiable dans les secteurs onshore et offshore
L’élargissement de la gamme CFSPECIAL.572 s’est ajouté à la gamme dédiée aux applications topdrive suspendues. Avec homologation DNV pour une utilisation dans le secteur maritime.

Câbles souples avec gaine extérieure en PVC
Avec nos nouveaux câbles PVC, vous trouverez le bon choix pour les applications sans huile. Les secteurs d’activité type sont le travail du bois, l’emballage et la manutention de produits.

Sécurité encore accrue en salle blanche
Allongement de la durée de vie garantie des éléments toronnés CFCLEAN à 40 millions de cycles et augmentation simultanée du courant admissible.

Utilisation fiable garantie et confirmée dans le monde entier
chainflex renonce au PTFE ! Le nouveau logo confirme l’absence de PTFE dans les câbles chainflex igus. Si une interdiction générale devait être déclarée, pas besoin de se débarrasser des câbles chainflex ni de les échanger, ils peuvent continuer à être utilisés sans crainte partout dans le monde.

Echange facile de câbles
Avec un élément de recharge, l’expédition et l’entreposage du chainflex CASE est encore plus pratique et plus durable. Disponible pour les deux tailles de CASE et donc pour dérouler les câbles directement du carton.

Testé dans le laboratoire chainflex® et avec garantie
De nouvelles sections ont été ajoutées à la gamme chainflex pour six séries de câbles. Nos câbles ont la garantie chainflex unique en son genre et ont été testés dans notre propre laboratoire de tests.

Mis au point spécialement pour les milieux humides
La série de câbles de mesure CF211 s'agrandir pour servir le système d'entraînement SINAMICS V90. La gaine en PVC garantit une grande robustesse au câble dans les milieux secs. Le nouveau câble chainflex CF211.030 est disponible sur stock, en marchandise au mètre ou confectionné prêt à raccorder.

Pour câbles bus CAN et Ethernet jusqu’à CAT7
La durée de vie de la CFROBOT8. PLUS a été augmentée grâce à l’angle de torsion plus important (jusqu’à +/- 360°/ m). Une solution pour les espaces de montage réduits.

CF98.PLUS et CF99.PLUS avec 100.000.000 cycles garantis
Les nouveaux câbles de commandes CF98.PLUS et CF99.PLUS atteignent une durabilité maximale avec 100 000 000 cycles ou un facteur de courbure de 3 x d.

Elargie pour le système d'entraînement ctrlX DRIVE de Bosch Rexroth
Selon les standards des entraînements de la série MS2N de Bosch Rexroth, réduisez vos coûts de 50 % tout en conservant la durée de vie garantie habituelle.

Pour les entraînements SINAMICS 210
Le nouveau câble hybride en PVC vient compléter la série de câbles CF220.UL.H pour vous offrir un choix encore plus grand. La gaine extérieure en PVC de grande qualité vous permet de réduire les coûts de 15,3 %.

Maintenant avec homologation DNV
Avec sa nouvelle homologation DNV, la série CFSPECIAL.5XX offre la solution parfaite pour les applications sur des plateformes pétrolières off-shore.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24