Chaînes porte-câbles pour les grues Goliath

Produits optimisés contre l'usure et à longue durée de vie pour les grues Goliath

Chaînes porte-câbles à roulettes

Chaînes d'énergie à rouleaux "Heavy Duty"

  • Dans la série 4040RHD ou 5050RHD
  • Les rouleaux sans entretien réduisent jusqu'à 75 % les forces de traction/poussée nécessaires
  • Possibilité de courses de plus de 800 m
  • faible usure malgré des charges élevées
Goulotte de guidage

Caniveaux de guidage

  • Disponible en acier inoxydable (304)1.4301 et (316)1.4404 et en aluminium avec résistance à l'eau de mer selon EN6060
  • Également disponible en tant que caniveau en plastique économique et résistant à la corrosion
Point mobile flottant

Entraîneurs flottants

  • Pour compenser les longues courses
  • Petit, léger et économique
  • Compatible avec isense EC.P
  • Peut être utilisé avec différentes chaînes porte-câbles
Câbles chainflex

chainflex : Pour les applications en mouvement

  • Câbles pour l'utilisation dans les chaînes d'énergie
  • Une large gamme de produits
  • Conçue pour des vitesses et des accélérations énormes, de longues distances de déplacement et les influences environnementales les plus défavorables
Câble de puissance pour moteurs chainflex

Câbles moteur

  • Gaine extérieure en grande partie en TPE pour les plages de températures extrêmes
  • Haute résistance à l'abrasion pour une longue durée de vie
  • Durée de vie calculable en ligne. Avec 4 ans de garantie
Câble de commandes chainflex

Câbles de commande

  • A partir de 12 conducteurs avec câblage en faisceau
  • Longue durée d'utilisation grâce à l'absence de tire-bouchons
  • Durée de vie calculable en ligne. Avec 4 ans de garantie
iSet chaîne porte-câbles E4.1

L'ingénierie exigeante en toute simplicité.

i.Sense
Etriers

Comparaison des systèmes

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes

Système de chaînes d'énergie au lieu du festonnage

Des chaînes porte-câbles plutôt qu'un enrouleur de câbles à moteur

Système de chaînes d'énergie au lieu d'un tambour de câble moteur

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs

Système de chaînes d'énergie au lieu de rails conducteurs

Histoires d'applications réussies avec des grues de chantier naval

Grue de chantier naval

Un fonctionnement sûr même en cas de typhons

Grue de chantier naval

Chaînes électroniques pour la construction de grands navires

smart plastics

...et d'autres histoires à succès

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique