Chaînes porte-câbles à longue durée de vie pour des ponts roulants

  • Faible niveau de bruit et de vibrations
  • Moins d'espace de montage et de poids
  • Calcul de la durée de vie
  • Livraison rapide
  • Montage facile
  • Coûts réduits et peu d'entretien
  • Système complet ou composants individuels à partir de la taille de lot 1
Pont roulant monopoutre

Ponts roulants monopoutre

Pont roulant bipoutre

Ponts roulants bipoutre

Grues potences pivotantes

Grues potences pivotantes

Chaînes porte-câbles sans gouttière

Sur le côté de la grue pivotante

Guidage des câbles e-spool
  • Solution compacte sans goulotte de guidage
  • Fixation des bascules de guidage en option également par technique de collage

Sur le support de la grue

autoglide 5
  • Le guidage par câble compact permet de gagner de la place sur le support de grue
  • Énergie, données, air et fluides dans un seul système

Autres produits pour ponts roulants

Chaîne porte-câbles E2.1

Chaîne d'énergie, coulissante

  • Ouverture et mise en place faciles des câbles
  • Montage rapide
  • Robuste et de longue durée
  • Positionnement toujours sûr des séparateurs
Chaîne d'énergie à rouleaux

Chaîne d'énergie à rouleaux

  • Des rouleaux au lieu de glisser
  • Convient pour des courses particulièrement longues
  • Disponible sous forme de système confectionné prêt au montage
Goulotte de guidage guidefast

Rail de guidage, fixé latéralement

  • Guidage sûr des chaînes porte-câbles
  • Temps de montage courts
  • Test de longue durée réussi : Vibration, résistance
  • Rend les consoles soudées superflues
Câbles chainflex

Câbles pour applications en mouvement

  • Conçus pour les charges les plus élevées
  • Câbles capables de torsion
  • Adaptés aux rayons de courbure particulièrement étroits
  • 4 ans de garantie chainflex
Guidage des câbles e-spool

Tambour de câble à ressort

  • Empêche la charge de traction sur les câbles
  • Conduite d'énergie dans toutes les directions avec une chaîne électrique
  • Très faible encombrement
  • Guidage de différents diamètres et fluides
Liftband pour le guidage vertical de l'énergie

Chaîne d'énergie extensible en spirale

  • Conduite de câbles légère et peu encombrante
  • Vitesses jusqu'à 1 m/s
  • Accélération jusqu'à 2 m/s2
  • Longueur max. Longueur d'extension 13 m
Surveillance de l'état i.Sense

Surveillance de l'état des chaînes d'énergie et des câbles

  • Des capteurs mesurent l'état de fonctionnement des pièces mobiles telles que les forces de traction et de poussée.
  • Evaluation des données et, si nécessaire, déclenchement d'actions consécutives
Commande guidefast : guidage des câbles pour les poires de commande

Guide pour bouteilles de commande

  • Guidage simple des câbles pour les bouteilles de commande
  • Pas d'enchevêtrement de câbles
  • Connecteur adaptable individuellement à la bouteille de commande
  • Temps de montage court

Histoires d'applications réussies avec des ponts roulants de halle

Chaîne porte-câbles série E4 dans un pont roulant de la société Carpenter

15 ans de fonctionnement continu sans problème

Pont roulant

Conduite de câbles en cas de chaleur et de poussière

smart plastics

... autres clients satisfaits

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique