Serre-câbles chainfix : étriers

Étriers chainfix
  • étrier acier : étrier et vis sans tête en acier laqué noir
  • étrier inox : étrier et vis sans tête : brute (matériau inox 304)
  • Eléments de pression : pressants, doubles contre intercalaire (matériau : igumid G)
  • Rails en C : version en acier en zamac) ou version en inox (inox 304)
Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Durabilité

Étriers standard avec pied normal

Etriers CFX en acier
Boutique
Etriers CFX en inox
Boutique

Etriers à pied large pour une force de retenue accrue

Etriers CFXL en acier
Boutique
Etriers CFXL en inox
Boutique

Configurer des serre-câbles

Etriers multiples

Étriers multiples
Boutique

Rails en C

Rails en C standard
Boutique
Rails en C « heavy duty »
Boutique

Etriers chainfix : sûrs et montés encore plus rapidement

  • Réduction de la cotes de montage grâce à une hauteur optimale du boîtier (réduction allant jusquà 15 mm par rapport aux étriers conventionnels)
  • Absorption de la force jusqu’à 3,5 fois supérieure à celle des étriers courants
  • Bonne lisibilité de la référence et marquage latéral du bon sens de montage
  • Gain de place et gain de temps montage
  • Pied amélioré pour un montage plus simple sur le rail en C
  • Montage facile grâce à des vis sans tête vissées sur un alésage à six pans creux
  • Retenue de longue durée pour les applications dynamiques grâce à des éléments de pression améliorés :
  • Rainures intégrées aux éléments de pression, les câble ne peuvent plus séchapper de la serre-câbles

Attention :

  • L’idéal est que les câbles soient fixés aux deux extrémités de la chaîne porte-câbles. Ils doivent impérativement être fixés au point mobile mobile de la chaîne porte-câbles.
  • L’utilisation d’étriers chainfix sur des rails en C dans le élément de fixation des séries 280, 2828, 290, 2928, R770, R7728 exige une contre intercalaire raccourcie. Pour les contre-intercalaires raccourcis, ajouter l’indice « K » à la produit N° Exemple : art. igus : CFX12.1K
Modell_chainflex

Cotes de montage