Changer de langue :

Rapide et intelligent : gérer les données, l'énergie, les fluides et l'air dans un système à sécurité intégrée.
Les espaces étroits et compacts et les déplacements rapides dans les allées, par exemple des transstockeurs, sont des scénarios d'utilisation courants des rails conducteurs. Leur principal inconvénient : ils ne peuvent être utilisés de manière standard que pour la transmission d'énergie, sont difficiles à nettoyer et demandent beaucoup d'entretien. Pour pouvoir guider simultanément à l'horizontale et à la verticale non seulement de l'énergie, mais aussi des données, des liquides et de l'air, igus a développé le système de guidage d'énergie micro flizz - l'alternative au rail conducteur. Celui-ci permet d'atteindre des vitesses de déplacement jusqu'à 6 m/s et des accélérations jusqu'à 4 m/s2.
Le micro flizz se compose d'une chaîne porte-câbles en plastique qui se déplace dans un canal en aluminium. Outre les câbles de commande, de données et de moteur chainflex hautement flexibles pour les rayons de courbure étroits, la chaîne porte-câbles peut guider des tuyaux tout comme des fibres optiques avec des débits de données allant jusqu'à 10 GBit/s.
Si l'utilisateur souhaite surveiller les propriétés de transmission du câble bus qu'il utilise, igus offre désormais la possibilité d'utiliser le système intelligent de surveillance de l'état CF.D dans le micro flizz. Cette nouveauté smart plastics détecte à l'avance les modifications des propriétés de transmission du câble et informe à temps de la nécessité de le remplacer. Cela permet d'anticiper la maintenance et d'éviter un arrêt inattendu de l'installation.
pour l'électrification des grues et les applications à faible encombrement.
Comme il existe différentes options d'alimentation électrique et qu'il faut tenir compte d'un certain nombre de conditions d'utilisation, il peut être difficile de prendre une décision quant au système adéquat. Il est essentiel de prendre en compte les avantages et les inconvénients des différents systèmes de chaînes porte-câbles avant de choisir une alternative. Contrairement aux systèmes en acier, les systèmes de chaînes porte-câbles en plastique d'igus sont conçus pour résister à l'abrasion et à la corrosion.