Changer de langue :
Sur les guirlandes, les câbles sont suspendus à des grues sans protection, par tous les temps. Les câbles eux-mêmes et les guirlandes sont exposés à des températures variables ainsi qu'au sable et au sel (pour les installations extérieures). Sous l'influence du vent, les câbles peuvent facilement s'emmêler, ce qui entraîne rapidement des arrêts de fonctionnement. igus propose une alternative sûre et modulaire aux guirlandes sur les grues, qui vous permet d'économiser la longueur des câbles et d'éviter les temps d'arrêt. L'énergie, les données, les fibres optiques, les tuyaux sont acheminés en toute sécurité dans un seul système. Plus de 1.300 STS et plus de 6.500 grues RTG/RMG ASC ont été équipées de chaînes porte-câbles.
Livre blanc gratuit :
Chaînes porte-câbles en plastique comparées aux guirlandes
Dans ce livre blanc, vous pouvez trouver les sujets suivants :

Nous avons comparé les systèmes de chaînes porte-câbles et les guirlandes sur une installation de 100 mètres :
La nouvelle chaîne à roulettes Heavy Duty répond à toutes les exigences applicables aux grues à conteneurs de la génération suivante et de celle d'après.
Des courses toujours plus longues, une dynamique plus élevée, des cycles de charge courts, zéro panne : Voilà, en résumé, ce que les fabricants de grues à conteneurs ship-to-shore exigent des chaînes porte-câbles sur les ponts roulants. La nouvelle P4HD.56R répond à ces exigences - avec une rentabilité maximale.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24