Chaînes porte-câbles et câbles pour courses longues dans les chantiers navals

Grue de chantier naval
Grue Goliath

Grues Goliath

Pont roulant

Ponts roulants

Histoires d'applications réussies avec des grues de chantier naval

Grue de chantier naval

Chaînes d'énergie pour la construction de grands navires

smart plastics

... autres clients satisfaits

Comparaison des systèmes

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes

Système de chaînes d'énergie au lieu du festonnage

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur

Système de chaînes d'énergie au lieu d'un tambour de câble moteur

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs

Système de chaînes d'énergie au lieu de rails conducteurs

Des produits durables pour la technique des grues

Chaînes porte-câbles à roulettes
  • Forces de traction/poussée élevées et moins d'usure grâce à des tolérances précises.
  • Les rouleaux sans entretien réduisent les forces de traction et de poussée jusqu'à 75% et permettent des courses particulièrement longues.
  • Disponible en acier inoxydable ainsi qu'en aluminium pour une résistance à l'eau de mer et une réduction du poids
  • Également disponible en tant que caniveau en plastique économique et résistant à la corrosion
Point mobile flottant
  • Pour compenser les longues courses
  • Petit, léger et économique
  • Compatible avec isense EC.P
  • Peut être utilisé avec différentes chaînes porte-câbles
Câbles chainflex

chainflex : Pour les applications en mouvement

  • Câbles pour l'utilisation dans les chaînes d'énergie
  • Une large gamme de produits
  • Conçue pour des vitesses et des accélérations énormes, de longues distances de déplacement et les influences environnementales les plus défavorables
Câble de puissance pour moteurs chainflex

Câbles moteur

  • Gaine extérieure en grande partie en TPE pour les plages de températures extrêmes
  • Haute résistance à l'abrasion pour une longue durée de vie
  • Durée de vie calculable en ligne. Avec 4 ans de garantie
Câble de commandes chainflex

Câbles de commande

  • A partir de 12 conducteurs avec câblage en faisceau
  • Longue durée d'utilisation grâce à l'absence de tire-bouchons
  • Durée de vie calculable en ligne. Avec 4 ans de garantie
EC.PP avec vagues
Patins
Capteur CF.P

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique