Changer de langue :

Des circonstances malheureuses - pas toujours un enchaînement grâce à i.Sense EC.B
La technologie de surveillance intelligente de la rupture en détail
Konstantin Schmer explique le système
Industrie 4.0 : i.Sense EC.B en pratique

Si les tâches d’entretien régulières exigent l’immobilisation complète d’équipements...

Si des anomalies dans le mouvement ne peuvent pas être détectées à temps par le personnel...

Si les tâches d’entretien constituent un risque pour la santé ou la sécurité...

Si les coûts d’entretien doivent être réduits et la durée de vie allongée...

Si des équipements ou des machines doivent être surveillés fréquemment ou en permanence...

Si les courses des chaînes porte-câbles sont difficiles d’accès ou difficiles à voir...

Différents scénarios on été examinés en détail dans une analyse de rentabilité
À partir de quand l'achat d'i.Sense EC.B est-il rentable ?
Il est souvent difficile d'évaluer l'utilité financière des systèmes de sécurité, notamment parce que l'investissement initial dans un système moderne de surveillance de l'état de fonctionnement fait naturellement augmenter les coûts d'entretien. C'est pourquoi nous avons effectué une analyse du seuil de rentabilité sur l'ensemble de la période d'utilisation en nous basant sur l'expérience pratique d'un atelier de production automobile.
Si l'on calcule toutes les dépenses de maintenance typiques avec les coûts moyens dans l'industrie manufacturière en Allemagne de 41,60 euros pour une heure de travail, le seuil de rentabilité d'un système i.Sense EC.B est atteint dès la troisième année d'utilisation, même dans le scénario conservateur (Regular Case).
Toujours la stratégie de maintenance optimale avec smart plastics d'igus

Aperçu de la gamme complète de produits igus pour l'industrie 4.0
Aperçu du contenu de cette brochure :
Un conseil personnalisé vous est garanti
Vous avez également une grue ou une installation pour laquelle vous souhaitez déterminer les forces de traction de la chaîne électrique afin d'augmenter la sécurité de l'installation ?
Dans ce cas, n'hésitez pas à prendre contact avec moi.
Je me réjouis de recevoir votre message !
► Demande de prise de contact en ligne
► Prendre rendez-vous
► Assistance d'experts par téléphone ou via la fonction de chat vidéo
Nos systèmes intelligents de chaînes électriques sont déjà utilisés de manière fiable dans des centaines de milliers d'applications à travers le monde, des distributeurs de boissons aux aciéries en passant par les machines à commande numérique. Les longueurs autoportantes peuvent être surmontées sans problème et les longues courses sont envisageables pour les secteurs les plus divers.